Tag Archives: m12

Złącza przewlekane czy lutowane powierzchniowo? Sam zdecyduj!

From |
Złącza przewlekane czy lutowane powierzchniowo? Sam zdecyduj!

Miniaturyzacja elektroniki nadal postępuje, także w sferze urządzeń dedykowanych dla przemysłu. Jest jednak coś, co szczególnie się jej opiera. To wszelakiego rodzaju przyłącza przewodów – zwłaszcza tych, które należy wyprowadzić z urządzenia. Jednak czy rodzaj zastosowanego typu złącza musi ograniczać projektantów w swobodzie ekonomicznego rozmieszczania komponentów na PCB? Niekoniecznie, gdyż i na to jest rada. […]

Krótkie ABC standardów od M5 do M12

From |
Krótkie ABC standardów od M5 do M12

Jak zabezpieczyć się przed wtykiem wpinanym do niewłaściwego gniazda? Czasami taka czynność nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Innym razem niestety może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub podłączanego akcesorium. Wyglądające podobnie na pierwszy rzut oka interfejsy przyłączeniowe na danym urządzeniu mogą służyć nie tylko podłączaniu czujników, ale także magistral transmisji danych czy linii zasilających.   […]

Szybki jak nigdy, pewny jak zawsze

From |
Szybki jak nigdy, pewny jak zawsze

Czy spotkaliście się z problemem przyłączania dużej ilości złącz M12 skupionych w jednym miejscu? Pasywne koncentratory czujników, przemysłowe switche ethernetowe, wyspy IO – to tylko przykłady takich urządzeń. Nie każdy posiada małe dłonie. Czasem mało wygodne jest przyłączenie sąsiadujących ze sobą wtyków – wykonanie kilku pełnych obrotów części moletowanej wtyku w ciasnej przestrzeni bywa trudnym […]