Tag Archives: firewall

Przemysłowa zapora sieciowa – Firewall + NAT

From |
Przemysłowa zapora sieciowa – Firewall + NAT

Łatwe i bezpieczne zintegrowanie maszyn w zakładzie produkcyjnym Coraz częściej w zakładach produkcyjnych tworzone są systemy sieciowe umożliwiające obsługę maszyn produkcyjnych. Zarówno producenci maszyn jak i operatorzy, chcąc obsługiwać swoje maszyny i systemy, muszą je zintegrować do istniejącej aplikacji. Cele są jasne i wymusza je zarówno inwestor, jak i dział IT: brak ingerencji w istniejącą […]

Połączenie zdalne z szafą sterowniczą

From |
Połączenie zdalne z szafą sterowniczą

Jakie są możliwości diagnostyki lub serwisowania maszyny na odległość – z dowolnego miejsca? Normalny tryb serwisowy wymaga od technika przyjazdu do urządzenia, wejścia na teren zakładu produkcyjnego i oczywiście uzyskania zgody na wyłączenie maszyny, która będzie serwisowana. Wszystkie te czynności wiążą się z dużymi kosztami, które w konsekwencji ponosi użytkownik końcowy. A przecież wiele czynności […]

Sieć bezpieczna czy niebezpieczna?

From |
Sieć bezpieczna czy niebezpieczna?

Dziś zacznę nieco inaczej niż zazwyczaj, mianowicie nie będę pisał o naszych produktach, a przynajmniej nie wprost. W Dniu Bezpiecznego Komputera, który przypada właśnie na 12 października chciałbym zwrócić waszą uwagę na bezpieczeństwo instalacji automatyki. Czy są one prawidłowo zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich, których zamiary mogą być delikatnie mówiąc nieetyczne? Historia lubi się powtarzać, […]