System Radioline umożliwia przesyłanie sygnałów we/wyj na odległość nawet 20 km. Stosowany jest w dużych obiektach zewnętrznych o rozproszonej strukturze, takich jak np. infrastruktura komunalna, wodociągi, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, instalacje wytwarzania energii, wydobywanie surowców, infrastruktura drogowa, parki chemiczne i inne obiekty technologiczne, czyli wszędzie tam gdzie trzeba często przesyłać ze stacji zewnętrznych do centrali wartości pomiarowe i komunikaty robocze.
Radioline: alternatywa dla standardowej komunikacji przewodowej
Jest to niezbędne na przykład do monitorowania poziomu czy kompleksowego protokołowania wydajności pomp i natężenia przepływu.
W centrali dane procesowe są następnie przesyłane poprzez standardowy interfejs programowy do nadrzędnego systemu lub po odpowiedniej obróbce wyświetlane na monitorze. Choć brzmi to bardzo prosto, wymaga bardzo czasochłonnego programowania.
Dzięki nowoczesnej technologii bezprzewodowej integracja sygnałów z rozproszonych czujników na duże odległości jest bardzo łatwa w sterownikach zarówno Phoenix Contact, jak i Siemens.

Jeśli używasz sterowników firmy Phoenix Contact, lub SIEMENS, a planujesz aplikację z modułami komunikacji bezprzewodowej RADIOLINE możesz wykorzystać teraz bloki funkcyjne dla PC WORX, STEP 7 i TIA Portal!
Umożliwiają bezpośredni odczyt statusu i parametrów diagnostycznych systemu bezprzewodowego Radioline z Phoenix Contact za pomocą kontrolera. Bloki funkcyjne można wykorzystać do integracji nowych funkcji lub do przekształcenia urządzeń w pełnoprawną część systemu sterowania. To skraca czas programowania.
Zobacz, jak prosta może być rozbudowa i integracja:
Sterowniki i bloki funkcyjne można pobrać i zainstalować bez konieczności programowania. Dzięki temu można szybko i komfortowo rozbudować system, np. o nowe funkcje IT, funkcje zdalnego sterowania, połączenia SQL czy technikę regulacji.
Korzyści:
- gotowe bloki funkcyjne redukują czas programowania
- integracja infrastruktury jest łatwa
- zaprogramowane fabrycznie bloki funkcyjne pomagają w uniknięciu błędów podczas programowania
- można pobrać darmowe oprogramowanie lub bloki funkcyjne, dla których wymagana jest licencja.
Obsługiwany sprzęt i oprogramowanie Phoenix Contact obejmuje sterowniki Inline i Axioline, a także oprogramowanie do programowania PC WORX i oprogramowanie PC WORX Express. Obsługiwane są kontrolery Siemens S7-3xx, S7-12xx i S7-15xx, a także oprogramowanie STEP7 i TIA Portal.