Instalacje fotowoltaiczne zwracają się w długim czasie stąd należy zapewnić im należytą i sprawdzoną ochronę przed skutkami przepięć i sprzężeń. Przepięcia pochodzą:
- z sieci energetycznej,
- jako skutek uderzenia pioruna w okolicy (skutki odczuwalne nawet w promieniu 2km),
- mogą powstać w samej instalacji fotowoltaicznej czy sterującej.
By zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną i podłączone do niej urządzenia przed skutkami przepięć należy stosować ograniczniki przepięć (ang. SPD – Surge Protective Device).
Koniecznym jest by po stronie DC stosować ograniczniki dedykowane do instalacji fotowoltaicznych (prąd stały), gdyż zastosowanie nieodpowiednich ograniczników może powodować poważne zagrożenie pożarowe.
Ilość i typ instalowanych ograniczników zabezpieczających obiekt na którym zainstalowano instalację fotowoltaiczną zależy od:
- typu i położenia obiektu,
- obecności lub braku piorunochronu,
- długości przewodów połączeniowych,
- możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy piorunochronem a instalacją fotowoltaiczną.
Dystans separacyjny oblicza się z podanego poniżej wzoru, zwykle wynosi on około 0,5m)
Odstęp separacyjny „s” wg. IEC 62305 (2006-01)
s = ki * kc/km * l ≈ 0,5 ….. 1m
- ki zależy od wybranego poziomu ochrony
- kc zależy od prądu piorunowego spływającego przewodami
- typ systemu przechwytującego
- ilość i ułożenie przewodów odprowadzających
- typ systemu uziemiajacego
- km zależy od materiału izolacyjnego
- l odległość w pionie do najbliższego punktu wyrównania potencjałów
Wszystkie najpopularniejsze sytuacje, jakie typy ograniczników należy zastosować w danej napotkanej sytuacji oraz w którym miejscu – opiszę w kolejnym poście.
Poniżej zamieszczam jeden z najpopularniejszych przypadków gdzie obiekt nie posiada piorunochronu zaś przewody w pokazanych miejscach są dłuższe niż 10m (wówczas należy zastosować kolejny ogranicznik na drugim końcu przewodu):
Ochrona budynku BEZ zewnętrznego LPS
1 SPD Typ 2 dla PV
1′ SPD Typ 2 dla PV
2 SPD Typ 2
2′ SPD Typ 2
L >= 10 m
Wygodne i szybkie w instalacji są gotowe skrzynki połączeniowe (zestawy fotowoltaiczne)
Dostępne są one w różnych konfiguracjach w zależności od zapotrzebowania danej aplikacji. Dodatkowo zależnie od wybranego wykonania zestawy fotowoltaiczne mogą odłączać moduły fotowoltaiczne od systemu wytwarzania energii przy pomocy wyłącznika przeciwpożarowego lub odłącznika.
Do połączenia stringów fotowoltaicznych stosuje się, w zależności od wykonania, zestawy fotowoltaiczne:
- z dławnicami, gdzie instalujący sam przyłącza wszystkie przewody wewnątrz skrzynki,
- ze złączami SUNCLIX co pozwala na szybszy i wygodniejszy montaż (w zestawie w środku skrzynki przychodzą złączka SUNCLIX do samodzielnego montażu na dołączanych przewodach)
Tabela przedstawia popularne wykonania skrzynek dla podłączenia jednego i dwóch stringów:
Skrzynka z ogranicznikiem T1/T2 | Symbol | Nr kat | |
Skrzynka przyłączeniowa do instalacji fotowoltaicznych 1000 V DC, do podłączenia 1 stringu. Gotowy zestaw do szybkiego podłączenia obwodów DC po stronie wej. i wyj. | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 | 2404298 | |
Skrzynka z ogranicznikiem T2 | |||
Skrzynka przyłączeniowa do instalacji fotowoltaicznych 1000 V DC, do podłączenia 1 stringu. Gotowy zestaw do szybkiego podłączenia obwodów DC po stronie wej. i wyj | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 | 2403338 |
Skrzynka z ogranicznikiem T1/T2 | Symbol | Nr kat. | |
Skrzynka przyłączeniowa do instalacji fotowoltaicznych 1000 V DC, do podłączenia 2 stringów. Gotowy zestaw do szybkiego podłączenia obwodów DC po stronie wej. i wyj. | SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 | 2404299 | |
Skrzynka z ogranicznikiem T2 | |||
Skrzynka przyłączeniowa do instalacji fotowoltaicznych 1000 V DC, do podłączenia 2 stringów. Gotowy zestaw do szybkiego podłączenia obwodów DC po stronie wej. i wyj. | SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 | 2403337 |
Inne wykonania zestawów fotowoltaicznych znajdziesz TU
Jeśli szukasz indywidualnego rozwiązania skontaktuj się z nami!
Autor: | Radosław Gruszka – Młodszy Menadżer Produktu / Junior Product Manager |
Dzień dobry,
Ze schematu połączeniowego skrzynki przyłączeniowej SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 – 2404298 wynika, że przewód uziemiający schodzi z dachu najpierw do skrzynki a dopiero potem na szynę wyrównującą ?
Na schemacie budynku załączonym do tego artykułu widać natomiast, że przewód łączący ramy modułów z uziemieniem jest prowadzony bezpośrednio do szyny i również do niej jest podłączony SPD.
Jest tu pewna niekonsekwencja w działaniu.
Jak więc to powinno być robione?
pozdrawiam
Jarosław Paciorek
Grafika pokazana przy wspomnianej skrzynce jest inna ale elektrycznie wychodzi na to samo.
To jest przede wszystkim wygodne w aplikacjach gdy nie ma zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.
Wtedy wewnątrz skrzynki jest już jakby „miniaturowa” szyna wyrównania potencjałów.
Taka uroda tego produktu ze względu na to, że złożeniem jest to, że 90% obiektów małych nie posiada zewnętrznego LPS.