W poprzednim wpisie: CZĘŚĆ3 zaprezentowano wyłączniki zabezpieczające przed zwarciem i przeciążeniem obwodów 24 V DC. Dzisiaj poznamy możliwości ograniczników przepięć serii SEC dedykowanej do aplikacji przemysłowych, które pozwalają zaoszczędzić nie tylko na miejscu, ale i na bezpiecznikach aż do 315A.
Ograniczniki przepięć serii SEC
Sercem tej rodziny produktów, zapewniającym trwałą i wydajną ochronę przed częściowym prądem piorunowym jak i przed przepięciami, jest rewolucyjny iskiernik, który skutecznie zapobiega powstawaniu prądów następczych sieci. Dzięki temu oraz mechanizmom odłączającym we wszystkich popularnych aplikacjach nie ma konieczności stosowania osobnego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik typu 1/2 oraz typu 2 (aż do 315AgG). Nie dotyczy typu 3.
Korzyści:
- Niska zajętość miejsca w szafie zasilania przy poprzedzających zabezpieczeniach nadprądowych do 315A.
- Nieprzerwana ochrona systemu dzięki zaawansowanym technologicznie iskiernikom i modelom z niezawodnym urządzeniem odłączającym.
- Maksymalna ochrona wrażliwych urządzeń przed przepięciami dynamicznymi dzięki bezpośredniej koordynacji między iskiernikiem a warystorem.
- Efektywna produkcja szaf sterowniczych dzięki jednolitej kompaktowej konstrukcji ograniczników przepięć oraz brakowi osobnego bezpiecznika.

Najważniejszymi i najczęściej zapominanymi w szafach automatyki są ograniczniki typ 2, poniżej po lewej pokazano model do sieci TN-S/TT: VAL-SEC-T2-3S-350-FM i porównanie jego szerokości do standardowych modeli.
Model T2 serii SEC (49,2 mm):
Standardowy model T2 (71 mm):
Więcej o serii SEC można znaleźć na naszym blogu w kategorii: ochrona przed przepięciami oraz na stronie:
PHOENIX CONTACT | Ochrona przed przepięciami do zasilania.
Dla osób zainteresowanych najnowszymi technologicznie możliwościami zwiększenia bezpieczeństwa zasilania zapraszamy do poznania systemu ImpulseCheck który pozwala nie tylko wykrywać przepięcia ale również przewidywać czas życia ograniczników przepięć w danym miejscu:
Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |