W poprzednim wpisie tutaj: (zobacz wpis) zaprezentowano zasilacze serii QUINT4. Dzisiaj poznamy możliwości modułów UPS serii QUINT, które dzięki swoim cechom mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa zasilania.
Moduły UPS QUINT4
Moduły UPS o najwyższej funkcjonalności
Czwarta generacja mocnych modułów UPS serii QUINT zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić. Dzięki interfejsom komunikacyjnym typu Ethernet/IP czy Profinet możemy w pełni kontrolować stan aplikacji. Poniżej zamieszczono nagranie pokazujące rozwiązanie w praktyce.
Numer | Symbol | Opis |
2906994 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP | 5 A |
2907069 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP | 10 A |
2907074 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP | 20 A |
2907080 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP | 40 A |
2320283 | QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA | AC 1 k VA |
1067327 | QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB | AC 500 VA |
Modele o innych parametrach można znaleźć na stronie: LINK.
Korzyści:
- pełne wykorzystanie energii: procesy i aplikacje są zasilane tak długo, jak jest to możliwe,
- wczesne ostrzeganie o awarii, kontrola napięcia na wejściu i wyjściu,
- UPS zna przewidywaną żywotność zasobnika energii i mierzy aktualną wydajność zasobnika energii,
- automatyczne wykrywanie pojemności i technologii akumulatora (VRLA, WTR, LiFePO4),
- automatyczne dobranie właściwego ładowania dla maksymalizacji żywotności,
- łatwa integracja poprzez przyłączenie UPS do nadrzędnych PLC,
- w przypadku modeli AC płynna zmiana zasilania dzięki czystej sinusoidzie.
Dla ciekawych jakie informacje możemy otrzymywać z modłów UPS, interesujące może być demo online zamontowane w jednym z naszych zakładów produkcyjnych. Po zalogowaniu się na stronie dostępna będzie prosta wizualizacja wraz z opisem:
PROFICLOUD | Sign in
User: demohmi
Password: Demo1234
Dla osób zainteresowanych podtrzymaniem niewielkich obciążeń jak sterowniki PLC, panele HMI przez krótki czas (do kilku minut) zapraszamy do poznania artykułu o bezobsługowych (nie wymagających konserwacji/wymiany przez bardzo długi czas) zasobnikach energii opartych o ultra kondensatory:
Bezobsługowe moduły UPS/buforowe magazynujące energię w kondensatorach | Poland (phoenixcontact.com)
autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |