Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zasilania układów automatyki cz.1 (zasilacze serii QUINT POWER)

From |

Dzisiejszy wpis będzie pierwszym z serii krótkich artykułów o rozwiązaniach, które dzięki swoim cechom (typu zaawansowana sygnalizacja stanów pracy, możliwości komunikacji, wysoki poziom MTBF), zwiększą bezpieczeństwo zasilania cennych układów automatyki.

Na bezpieczeństwo ciągłości pracy naszych maszyn i urządzeń wpływa każdy element w torze zasilania. Od właściwie dobranych, rozmieszczonych i co ważne zainstalowanych ograniczników przepięć poprzez zasilacze, moduły UPS, wyłączniki chroniące przed przeciążeniem i zwarciem aż do złącz.

Artykuł w krótkiej formie przedstawia najważniejsze cechy popularnej serii zasilaczy QUINT POWER, które dają dodatkowe informacje o stanach pracy i możliwość kontroli aplikacji.

Zasilacze QUINT4

Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Czwarta generacja mocnych zasilaczy QUINT POWER dzięki nowym funkcjom zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez złącze NFC. SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania w zasilaczach QUINT POWER zwiększą dyspozycyjność każdej aplikacji.

NumerSymbolOpis
2904600QUINT4-PS/1AC/24DC/55A
2904601QUINT4-PS/1AC/24DC/1010A
2904602QUINT4-PS/1AC/24DC/2020A
2904603QUINT4-PS/1AC/24DC/4040A
2904625QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO10A z powłoką ochronną
2904617QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+20A z powłoką ochronną, SIL3, wbudowany tranzystor odsprzęgający

Modele o innych parametrach (np. inna moc, napięcie wyjściowe, modele trzyfazowe) można znaleźć na stronie: LINK

Korzyści:

  • technologia SFB zapewnia selektywne zadziałanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, podczas gdy podłączone równolegle odbiorniki kontynuują pracę (poniżej nagranie prezentujące działanie),
  • monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie,
  • prosta rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy, uruchamianie urządzeń o większym poborze dzięki dynamicznej rezerwy mocy,
  • 5 lat gwarancji przy zakupie i zastosowaniu razem z ogranicznikiem T3, szczegóły pod linkiem: SPD T3,
  • Wytrzymała konstrukcja dzięki metalowej obudowie i zakresowi temperatur -40°C… +70°C.

Poniższe nagrania pokazują najważniejsze cechy standardowych modeli jednofazowych serii QUINT4.

Zaakceptuj pliki cookie statystyki, marketing, aby obejrzeć ten film.
Zaakceptuj pliki cookie statystyki, marketing, aby obejrzeć ten film.
Zaakceptuj pliki cookie statystyki, marketing, aby obejrzeć ten film.
Zaakceptuj pliki cookie statystyki, marketing, aby obejrzeć ten film.

Dla osób, które chciałyby się dowiedzieć jak można zapewnić sobie pięcioletnią gwarancję na zasilacze serii QUITNT4 zaprezentowane powyżej zapraszamy do wpisu:

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ciągłości zasilania maszyn i urządzeń | Poland (phoenixcontact.com)

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *