Ograniczniki przepięć oszczędzające miejsce typu T2
W ofercie Phoenix Contact pojawiły się dwa nowe ograniczniki przepięć dedykowane do montażu w niewielkich budynkowych szafkach rozdzielczych. Nowe konstrukcje z serii SP-EE-VAL nie posiadają złącza sygnalizacji zdalnej i podwójnych zacisków. Oba modele pozwalają zaoszczędzić dużo cennego miejsca na szynie DIN w porównaniu do standardowych konstrukcji z wymiennymi wkładkami. Poniżej znajdziemy grafiki pokazujące porównanie szerokości do standardowych często stosowanych modeli z serii VAL-MS.


Kompaktowe rozmiary osiągnięto m.in. przez zastosowanie mniejszych zacisków przewodów przyłączeniowych. Stąd w przypadku nowych konstrukcji należy pamiętać, by nie przekraczać wartości podanej w karcie katalogowej dotyczącej maksymalnego poprzedzającego bezpiecznika, który nie powinien być większy niż 63A.
Możliwości montażu:
Poniżej tabela z danymi technicznymi nowych konstrukcji ograniczników przepięć T2:
Dane techniczne: | |
Najwyższe napięcie pracy Uc | 275 V |
Znamionowy prąd wyładowczy In (L-N; N-PE) | 5 kA; 20 kA |
Poziom ochrony Up (L-N; L-PE; N-PE) | 1,3 kV; 1,5 kV; 1,5 kV |
Maksymalna wartość bezpiecznika | 63 A |
Znamionowy prąd obciążenia IL | 25 A |
Maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² |
Mierniki do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach elektrycznych z certyfikatem zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych.
Osoby bliżej zainteresowane innymi miernikami zapraszamy do porównania dostępnych modeli który znajdziemy we wpisie Porównanie: liczniki energii a wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci | Poland (phoenixcontact.com)
Więcej informacji na temat zaprezentowanych mierników znajdziemy również na stronie Mierniki parametrów sieci i mierniki energii.
Zasilacze i moduły UPS z serii STEP POWER z wyjściami 12 lub 24 V DC
Zasilacze serii STEP POWER opisywaliśmy już szeroko we wpisie: Oszczędność energii i bezpieczeństwo zasilania dzięki zasilaczom serii STEP POWER | Poland (phoenixcontact.com gdzie znajdziemy m.in. informacje o kompaktowych modułach UPS z wyjściem 12 lub 24 V DC.
Moduł UPS z wyjściem 24 V DC jest w stanie podtrzymać obciążenie 1A przez 1,5 godziny lub 3A przez 30 minut:
Poniżej znajdziemy informacje uzupełniające do poprzedniego wpisu oraz opisujące nowe rozwiązania w rodzinie STEP POWER.
Zasilacze STEP POWER z wyjściem 5 V DC dedykowane do zasilania rozwiązań z zakresu Smart Home poprzez złącze USB. Można je również wykorzystać do szybkiego ładowania urządzeń przenośnych. Zasilacze posiadają złącze USB-A lub USB-C. Zintegrowany rowek kablowy w obudowie zasilacza pozwala na łatwe poprowadzenie płaskiego przewodu USB pod pokrywą/zasłoną w szafce.
1335698 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
1335699 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A
Model z płytką PCB pokrytą lakierem ochronnym do trudnych warunków otoczenia. Temperatura pracy -40°C … +70°C, wysokość całkowita to jedynie 43mm co umożliwia montaż w płytkich szafkach budynkowych i pulpitach.
1321105 – STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO
Moduł redundantny, wygodne złącza push-in, wejście 5 V DC … 24 V DC, 2×5 A lub 1×10 A
1283937 – STEP3-DIODE/5-24DC/2×5/1×10/PT
Więcej informacji na temat serii STEP POWER można również znaleźć na stronie Zasilacze do automatyki budynkowej
Dla osób bliżej zainteresowanych rozwiązaniami do instalacji budynkowych zapraszamy na stronę: Instalacje elektryczne i elektronika | Phoenix Contact.
Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |