Podobnie jak zasilacze QUINT AC/DC opisywane już m.in. we wpisie i na nagraniach 👉 Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zasilania układów automatyki cz.1 (zasilacze serii QUINT POWER) | Poland (phoenixcontact.com) przetwornice QUINT DC/DC zostały zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, aby zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym, łatwą konfigurowalność i długą listę korzyści przydatnych w praktyce.
Przetwornice QUINT DC/DC dostarczają precyzyjne napięcie DC. Mogą zmieniać poziom napięcia, wzmacniać napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiać tworzenie niezależnych układów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
Poniżej znajdziemy demo oraz nagranie przedstawiające funkcjonalność i cechy najnowszej generacji przetwornic DC/DC Phoenix Contact. Link do demo 👉 PXR – Phoenix Contact eXtended Reality

Zalety przetwornic DC / DC serii QUINT:
- wysoka moc wyjściowa z łatwą rozbudową systemu, niezawodny rozruch dużych obciążeń i szybkie wyzwalanie standardowych wyłączników automatycznych zapewniając bezawaryjne zasilanie do reszty odbiorów,
- kompleksowa sygnalizacja monitoruje krytyczne stany robocze, zanim wystąpią błędy,
- prosta i precyzyjna konfiguracja parametrów przetwornicy DC/DC,
- dostępne wyjście analogowe przesyła w czasie rzeczywistym prąd, napięcie lub moc z powrotem do sterownika PLC lub interfejsu HMI,
- przyciski na przednim panelu umożliwiają beznarzędziową regulację napięcia wyjściowego,
- możliwość wyboru pomiędzy zaciskami typu push-in a śrubowymi.
Kod QR na obudowie zapewnia łatwy dostęp do danych, informacji technicznych i wykazów atestów.
Najważniejsze cechy przetwornic DC/DC QUINT:
- możliwość przeciążenia stałego (boost statyczny) do 125%, brak konieczności zmiany modułu w przypadku zwiększenia obciążenia,
- przeciążenie dynamiczne do 200% (przez maksymalnie 5s) co umożliwia uruchomienie większych obciążeń, w ten sposób nie ma konieczności znacznego przewymiarowania aparatu przez co oszczędzamy kaszty i miejsce na szynie DIN,
- technologia SFB (selektywnego wyłączania bezpieczników podczas gdy reszta odbiorów jest zasilana bez zakłóceń),
- konfigurowalne wyjście sygnalizacyjne: wyjście analogowe, cyfrowe i przekaźnikowe,
- modele z dopuszczeniem Ex i IECEx można stosować w miejscach zagrożonych wybuchem.
Wszystkie dostępne przetwornice DC / DC można znaleźć na stronie 👉 Przetwornice DC/DC | Phoenix Contact.
| Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |