Poziom cieczy w zbiorniku odczytywany jest przez 2 czujniki krańcowe (poziom niski i wysoki) oraz przez ultradźwiękową sondę poziomu (od 0 – pusty do 100 – pełny). Sygnały z czujników służą do sterowania pracą pompy napełniania i zaworu opróżniania. Sterownik PLC zajmujący się regulacją i nadzorem zlokalizowany jest w budynku oddalonym o 80m od zbiornika.
Sygnały przesyłane bezprzewodowo:
- 2 sygnały DI – poziom niski, poziom wysoki
- 1 sygnał AI – poziom cieczy w zbiorniku
- 2 sygnały DO, przekazywane ze sterowni – załączenie pompy, otwarcie zaworu
Za pomocą bezprzewodowego MUX’a możliwa jest transmisja sygnałów dwustanowych i analogowych pomiędzy dwoma punktami na odległość do 400 m, w zależności od warunków terenowych. Bezprzewodowy MUX zastępuje 40-przewodowy kabel sygnałowy i przesyła w dwóch kierunkach 16 sygnałów dwustanowych i 2 sygnały analogowe. Sygnał podłączony do wejścia jednego modułu jest wyprowadzany na odpowiadającym mu wyjściu „sparowanego” modułu w czasie mniejszym niż 10ms. Technologia Bluetooth jest szczególnie odporna na zakłócenia. Kanały zajęte przez inne systemy bezprzewodowe, jak np. system WLAN-802.11b/g, są rozpoznawane i pomijane w transmisji.
Składniki:
Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
Bezprzewodowy MUX | 2884208 | ILB BT ADIO MUX-OMNI |
Sterownik PLC | 2985330 | ILC 150 ETH |
Moduł wejść analogowych | 2863944 | IB IL AI 2/SF-ME |
Panel webowy, dotykowy | 2913632 | WP 04T |
Przełącznik ethernetowy | 2891001 | FL SWITCH SFNB 5TX |
Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |