W styczniowym poście Przepis na akwizycję danych w torach zasilających prezentowaliśmy sposób realizacji akwizycji danych z urządzeń IED zainstalowanych w polu zasilającym. Dziś powracamy do tego tematu prezentując podobne pod względem funkcjonalnym rozwiązanie. Tym razem miejsce dataloggera zastąpił komputer RESYGATE wyposażony w oprogramowanie Connect + służące konwersji protokołów komunikacyjnych. Większa moc obliczeniowa oraz większa ilość interfejsów komunikacyjnych w stosunku do datalogger, pozwala na realizację akwizycji danych ze znacznie większej ilości urządzeń IED.
Przyjazny interface użytkownika zaimplementowany w programie Connect + pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika.
Interfejs użytkownika Connect + składa się z trzech elementów, które mogą być wyświetlane lub ukrywanei swobodnie ułożone za pomocą menu „Widok”.
Resygate wykorzystując protokoły komunikacyjne IEC 60870-5-104 i IEC 60870-5-101 może znaleźć zastosowanie jako Gateway dla komunikacji SCADA z centrami dyspozytorskimi.
W przypadku IEC 60870-5-104, możliwe jest wysyłanie danych do 4 systemów nadrzędnych, przy jednoczesnej kontroli sterowania oraz indywidualnych prawach dostępu dla poszczególnych poziomów sterowania.
Przykład komunikacji z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem IEC 60870-5-104
Komunikacja w przypadku IEC 60870-5-104,realizowana jest przez linię 0, która jest na stałe przypisana do portu COM . Dostęp odbywa się za pomocą interfejsu RS-232 Resygate.
Przykład komunikacji z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem IEC 60870-5-101
Resygate pozwala również realizować funkcje koncentratora danych dla urządzeń IED.
Przykład komunikacji urządzeń IED wykorzystujących IEC 60870-5-104
Tego typu komunikacja pozwala na podłączenie do 10 modułów w obrębie jednej linii IEC 60870-5-104.
Wszystkie urządzenia użyć wykorzystują te same parametry komunikacyjne. Konwersja warstw logicznych odbywa się za pomocą adresów poszczególnych urządzeń. Poszczególne IED wraz z Resygate są połączone za pośrednictwem adapterów sieci Ethernet.
Przykład komunikacji urządzeń IED wykorzystujących IEC 60870-5-101
W przypadku komunikacji z urządzeniami IED opartej o IEC 60870-5-101, z danym portem COM/RS-232 powiązane może być wyłącznie jedno urządzenie.
Przykład komunikacji urządzeń IED wykorzystujących protokół Modbus/RTU
Przy komunikacji Modbus/RTU możliwe jest podłączenie maksymalnie dziesięciu urządzeń w obrębie jednej linii komunikacyjnej.
Przykład komunikacji urządzeń IED wykorzystujących protokół Modbus TCP
Maksymalnie dziesięć urządzeń może być zarządzane za pośrednictwem linii Modbus / TCP. Poszczególne urządzenia są połączone są z Resygate za pośrednictwem sieci ethernetowej.
A Wy jakie macie doświadczenia z realizacją tego typu komunikacji? Podzielcie się z nami waszymi doświadczeniami.
Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |