Nowy rok już na dobre zagościł na karatach kalendarza. Wszyscy z zapałem rzucili się w wir służbowych obowiązków. Również i my z nowymi siłami oraz postanowieniami noworocznymi chcemy „zarażać” Was koncepcjami naszych rozwiązań, które miejmy nadzieje okażą się użyteczne.
Dziś na łamach bloga prezentujemy przepis na realizację prostego systemu służącemu akwizycji danych, w polach odpływowych stacji średniego napięcia. Aplikacja składa się z Datalogera, który jest koncentratorem danych zbierający informację z umieszczonych w polu wskaźnika zwarć, zabezpieczenia podnapięciowego oraz miernika energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia IED komunikują się za pomocą protokołu Modbus RTU. Następnie za pomocą SCADY, przesyłane są protokołem IEC 60870-5-104 do systemu nadrzędnego. Urządzenie umożliwia transmisję za pomocą złącza Ethernet lub wbudowanego modemu GSM. Istnieje możliwość kontroli wskazań bezpośrednio z wbudowanego serwera Web za pomocą standardowej przeglądarki WWW.

Składniki:
| Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
| Rejestrator danych | 2400018 | PSK RTU 50 |
|
Miernik |
2901363 | EEM-MA250 |
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |