Obecnie pogoda potrafi zaskakiwać gwałtownością swych zjawisk. Dlatego tak istotnym elementem jest jej ciągłe monitorowanie. Brak nadzoru np. poziomu górskich rzek może być pośrednią przyczyną znacznych strat materialnych lub co gorsza ofiar w ludziach.
Firma Phoenix Contact wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, opracowała modularny system zasilania do aplikacji rozproszonych.
System solarny, bo o nim mowa stanowi autonomiczną bazę do realizacji stacji pogodowej, monitorowania zanieczyszczeń lub stanu poziomu rzeki. Dzięki panelom fotowoltaicznym nie jesteśmy uzależnieni od dostawców energii elektrycznej, tym samym spektrum działania jest nie ograniczone. Dodatkowo komunikacja realizowana za pośrednictwem sieci GSM w znacznym stopniu podnosi funkcjonalność aplikacji.
Koncepcja układu zasilania wykorzystującego panele fotowoltaiczne:
- dwa panele słoneczne
- antena
- kabel antenowy
- elastyczna osłona
- szafa sterownicza
- szafa elektroniki
- bateria
- ochrona przeciwprzepięciowa kabla antenowego i szafy elektroniki
- maszt (np. maszt ze średnicą 76 mm)
- uziemienie (PE)
Sterownik ILC 151 z modemem GSM oraz moduł wejść analogowych stanowią platformę logiczną, na której możemy budować rozmaite rozwiązania dotyczące monitorowania różnych wielkości fizycznych, takich jak np. temperatura, ciśnienie, wilgotność, czy poziom wody. Aby zrealizować tego typu funkcje do wejść analogowych należy podłączyć odpowiednie stacje pogodowe wykorzystujące ustandaryzowane sygnały analogowe. Rodzaj i funkcje aplikacji ogranicza wyłącznie nasza wyobraźnia oraz zasobność portfela inwestora.
Zebrane parametry możemy odczytać dzięki zaimplementowanej do pamięci sterownika aplikacji. Dostęp do danych odbywa się za pomocą Web serwera w który wyposażony jest każdy sterownik z rodziny ILC.
Składniki:
| Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
| Złącze analogowe wejściowe Inline | 2862042 | IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC |
|
Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernetu i modemem GSM |
2700977 | ILC 151 GSM/GPRS |
|
System solarny |
2917722 | RAD-SOL-SET-24-200 |
Porada:

Kąt ustawienia paneli fotowoltaicznych w zależności od szerokości geograficznej, na której jest zainstalowany.
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |

Ostatnie „uwaga” – strzał w dziesiątkę! Nie trafiłem na tego typu informację w podobnych artykułach 😉
Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.
Czy autor dobrze to przemyślał?
Przemyślał z pewnością. Masz jakieś pytania? A może inne rozwiązanie? Pomysły zawsze mile widziane 🙂