Prace związane z utrzymaniem ruchu, serwisem maszyn i urządzeń odbywają się na terenie całego zakładu produkcyjnego, często bez dostępu do stałego źródła zasilania, w miejscach ciężko dostępnych i najczęściej bez wcześniejszego planowania. Wymagają od nas wymiany okablowania, czujników na maszynie, aparatów wewnątrz szafy sterowniczej, złącz na szynie itd.
Podczas tych prac nie możemy zapomnieć o oznakowaniu wymienianych elementów, ponieważ prawidłowe i trwałe oznakowanie odgrywa bardzo istotną rolę w procesie szybkiej identyfikacji, a co za tym idzie szybkiej diagnozy i naprawy.

W takich przypadkach niezbędny jest system który, z jednej strony byłby mobilny a jednocześnie na tyle uniwersalny, że zapewniałby nam możliwość kompleksowe oznakowanie niezależnie od tego do jakich prac przystępujemy.
Rozwiązanie: mała, mobilna drukarka termotransferowa!

Takie możliwości oferuje nowa mobilna drukarka THERMOFOX, która mimo niewielkich rozmiarów, posiada wiele przydatnych funkcji oraz materiałów opisowych umożliwiających oznakowanie: złącz, przewodów, kabli, aparatury i instalacji.
Dlaczego warto wybrać drukarkę termotransferową THERMOFOX? Poznaj najważniejsze parametry:
PROSTA OBSŁUGA
- obsługa za pomocą klawiatury lub z poziomu oprogramowania Clip Project
Marking, - brak pomyłek dzięki systemowi rozpoznawania materiału opisowego,
- łatwe wprowadzanie danych dzięki inteligentnej klawiaturze,
- szybka wymiana materiałów opisowych,
- wydajna bateria umożliwia długą pracę bez konieczności ładowania,
DUŻA POJEMNOŚĆ DANYCH
- dostępne 8 typów kodów kreskowych,
- możliwość przechowywania do 20 projektów,
- ponad 300 symboli,
- importowanie gotowych projektów z Clip Project Marking,
SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW
- materiały opisowe do 8 m długości,
- szerokość materiału do 24 mm,
- stała jakość wydruku niezależnie od poziomu baterii,
- możliwość drukowania rurek termokurczliwych o stopniu skurczu 2:1 oraz
3:1, - wysoka jakość wydruku nawet po długim czasie nieużytkowania,
- wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz na ścieranie, olej i chemikalia,
DANE TECHNICZNE
- do wszystkich etykiet i koszulek termokurczliwych,
- oznaczniki do opisu złączek, przewodów, kabli i urządzeń,
- niewielkie rozmiary i waga: 230x98x69mm i 620g,
- rozdzielczość 203dpi, prędkość wydruku 12mm/s.
- liczne akcesoria dodatkowe
| Autor: | Tomasz Baj – Menedżer ds. aplikacji narzędzia i systemy opisywania |