Nowa generacja zasilaczy dedykowanych do budowy maszyn z serii TRIO, wprowadza jednocześnie modele z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi zabezpieczającymi obwody 24V DC przed zwarciem i przeciążeniem. Dodatkowo w modelach z wbudowanymi wyłącznikami, dostępna jest również komunikacja IO-Link dzięki której najważniejsze parametry mogą być kontrolowane bez dodatkowych urządzeń pomiarowych.
Nowa seria TRIO3 dzieli się na dwie grupy:
- zasilacze
- zasilacze z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi i interfejsem IO-Link
Zalety nowej generacji zasilaczy TRIO3:
- wąska obudowa oszczędzająca miejsce na szynie DIN, modele z wyjściem 40A mają jedynie 90mm szerokości,
- niewielka głębokość umożliwia montaż w płytkich szafkach,
- dynamiczny boost z mocnym wyjściem pozwalając na chwilowe przeciążenie przy uruchamianiu większych obciążeń,
- bardzo łatwa i szybka instalacja dzięki złączom push-in,
- diagnostyka stanu pracy dzięki różnokolorowym diodom LED na przednim panelu,
- sygnalizacja zbiorcza poprzez styk bezpotencjałowy oraz IO-Link w modelach z interfejsem IO-Link
- zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji dzięki wbudowanym wyłącznikom elektronicznym w wybranych modelach.
Zobacz ile miejsca możesz zaoszczędzić w porównaniu do stosowania zwykłych wyłączników nadprądowych:
Ustawienia prądu nominalnego dla poszczególnych kanałów jest bardzo prosta. Do wyboru są:
- ustawienia poprzez przełącznik obrotowy, przyciski i bargraf na przednim panelu urządzenia,
- interfejs IO-Link lub całość można zamówić już z gotowymi ustawieniami.
Parametry dostępne poprzez interfejs IO-Link. Diagnoza i parametryzacja:
- Konfiguracja parametrów uruchomieniowych
- Napięcie wyjściowe
- Prądy znamionowe kanałów
- Ustalenie priorytetów kanałów
- Wykorzystanie poszczególnych kanałów
- Stan kanałów i całego urządzenia
- Zdalne przełączanie kanałów
- Bezpośrednia integracja przez IoDD w PLCNext Engineer i Siemens TiaPortal
- Blokowanie ustawień ręcznych
Zdalne resetowanie wyłączników elektronicznych
Port komunikacyjny interfejsu IO-Link może służyć jako zdalny reset wszystkich kanałów
„Wysoki“ – sygnał z Port DO sterownika PLC zostanie rozpoznany przez urządzenie TRIO-CB.
Wszystkie kanały, które mają status „Tripped” zostaną ustawione na „ON”.
Parametryzacja możliwa jest również poprzez darmowe oprogramowanie Clipfix Engineer dostępnego na stronie.
Na początku dostępne będą:
- siedem standardowych zasilaczy o mocach w zakresie 120 – 960 [W] w wersjach 1 AC oraz 3 AC,
- dwa modele z zintegrowanymi wyłącznikami elektronicznymi (4 i 8 kanałowy).
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 | 1159037 |
TRIO3-PS/1AC/24DC/10 | 1159038 |
TRIO3-PS/1AC/24DC/20 | 1159039 |
TRIO3-PS/1AC/24DC/40 | 1159040 |
TRIO3-PS/3AC/24DC/10 | 1159042 |
TRIO3-PS/3AC/24DC/20 | 1159044 |
TRIO3-PS/3AC/24DC/40 | 1159045 |
TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL | 1252696 |
TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL | 1252697 |
Nagrania pokazujące możliwości nowej serii TRIO3:
Dla osób zainteresowany zwiększaniem niezawodności swoich maszyn i urządzeń zapraszamy do zasubskrybowania newslettera 👉 Niezawodność Zasilania.
autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |