Zasilacze QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ 2904617 i QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ 2904616 to pierwsze zasilacze montowane na szynie DIN certyfikowane do użytku na poziomie SIL 3 (Safety Integrity Level).
To pojedyncze urządzenie z SIL 3 zostało zaprojektowane ze zintegrowanym odsprzęgającym tranzystorem MOSFET, który eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznej diody odsprzęgającej. Obwód wewnętrznego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (OVP) zapewnia bezpieczne wyłączanie podczas zadziałania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia zasilacza i urządzeń podłączonych do szyny DC. Zasilacze z SIL 3 posiadają powlekaną lakierem płytkę PCB oraz certyfikaty ATEX, IEC 61508, IEC 61511. Ten zasilacz jest również zatwierdzony do zastosowania w strefach niebezpiecznych wymagających Class I Division 2.
Jak niezawodne jest Twoje urządzenie?
Co to jest SIL i dlaczego SIL jest ważny?
SIL Safety Integrity Level – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa jest miarą działania systemu bezpieczeństwa pod względem prawdopodobieństwa uszkodzenia. Wraz ze wzrostem SIL wzrasta poziom bezpieczeństwa produktu, co oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo, że system nie będzie działał prawidłowo. Często stosowany w przemyśle przetwórczym, SIL zapewnia spełnienie skomplikowanych przepisów bezpieczeństwa, aby uniknąć katastrofalnych wypadków i błędów, które mogą być szkodliwe dla najbardziej rygorystycznych operacji.
Zasilacze z SIL 3 serii QUINT 20A
Zasilacze:
zostały certyfikowane do zastosowań bezpieczeństwa zgodnie z normami IEC 60950-1 i IEC 61010-1 oraz wieloma normami EMC w tym EN61000-6-7. Zasilacze gwarantują najwyższą dostępność systemu dzięki zintegrowanemu odsprzęgającemu tranzystorowi MOSFET i obwodom zabezpieczającym przed przepięciami, które zapewniają bezpieczne wyłączenie po aktywacji. Dzięki powłoce ochronnej płytki PCB i atestom ATEX/IECEx zgodnie z normami IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 i IEC 60079-15 zasilacze QUINT 10+ i QUINT 20+ mogą być również używane w obszarach niebezpiecznych.
W przypadku awarii obwodu regulacji, wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe OVP potwierdzi wzrost napięcia i ograniczy napięcie do 30 V DC. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku zasilaczy na szynę DIN, wewnętrzny OVP zasilacza bezpiecznie odcina napięcie wyjściowe po zadziałaniu. Eliminuje to skoki wysokiego napięcia i powtarzające się wahania napięcia na szynie DC. QUINT4 10+ i 20+ został zaprojektowany z nadmiarowym OVP w celu zwiększenia niezawodności.
Poniżej zaprezentowane różne możliwości osiągnięcia poziomu SIL 3.
Zasilacz z SIL 3 w samodzielnej aplikacji – 20 A
Obwód ochrony przeciwprzepięciowej zaimplementowany w zasilaczach QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ i QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ spełnia wymagania do poziomu SIL 3 i może być używany w aplikacjach do poziomu SIL 3 zgodnie z IEC 61508 i IEC 61511.
Aplikacja z zasilaczami SIL 3 z redundancją – 20 A
Obwód ochrony przeciwprzepięciowej zaimplementowany w zasilaczach QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ i QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ spełnia wymagania do SIL 3 i może być stosowany w aplikacjach redundantnych (1+1 i N+1) do SIL 3 zgodnie z IEC 61508 i IEC 61511.
Redundantny system zasilania 1+1 zbudowany na ścieżce 1 i ścieżce 2 zapewnia symetryczne działanie dzielenia obciążenia i zwiększa dostępność systemu. W przypadku braku ścieżki 1 ścieżka 2 przejmie moc wyjściową i bezpiecznie zasili obciążenie. W przypadku braku ścieżki 2 ścieżka 1 przejmie moc wyjściową i bezpiecznie zasili obciążenie. W przypadku braku obu torów wyjście zostanie wyłączone, a system znajdzie się w stanie bezpiecznym.
Osiągnięcie zasilania z SIL 3 z dodatkowym modułem odsprzęgającym zewnętrznym
Aplikacja SIL 3 z zasilaczami 20A
Obwody ochrony przeciwprzepięciowej (OVP) wbudowane w zasilacz QUINT4-PS/1AC/24DC/20 (2904602) oraz moduł redundancji QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ (2907753) posiadają certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 61508 i wieloma normami EMC.
Aplikacja z redundancją SIL 3 – 20 A
Tworzenie systemu redundancyjnego 20 A przy użyciu kombinacji N+1 zasilacza QUINT4-PS/1AC/24DC/20 (2904602) i modułu redundancyjnego QUINT4-ORING/12-24DC/1X40/+ (2907753) gdzie moduł redundancyjny jest używany jako diagnostyka — spełnia wymagania SIL 3 i może być używany w krytycznych aplikacjach zasilania SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508.
Aplikacja z redundancją i zasilaczami SIL 3 – 40 A
Tworzenie systemu redundancyjnego 40 A przy użyciu kombinacji N+1 zasilacza QUINT4-PS/1AC/24DC/20 (2904602) i modułu redundancyjnego QUINT4-ORING/12-24DC/1X40/+(2907753) gdzie moduł redundancyjny jest używany jako diagnostyka— spełnia wymagania SIL 3 i może być używany w krytycznych aplikacjach zasilania SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508.
autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | e-mail: rgruszka@phoenixcontact.pl |