Ze względu na zmieniające się wymagania dla ograniczników przepięć typu drugiego dla obwodów zasilania, Phoenix Contact wprowadził do oferty nowe modele zastępujące popularną serię VAL-MS. Nowa seria VAL-SPP Safe Protection Plus spełnia wszystkie podwyższone wymagania, które wchodzą w życie od 2025 roku, z dwu letnim okresem przejściowym. Ograniczniki przepięć typ 2, które nie będą spełniać wymagań, od 2028 nie będą mogły być stosowane i wprowadzane do obrotu. Z tego względu w długoterminowych tematach zalecamy wprowadzenie nowych modeli do projektów już teraz. Dodatkowo zachętą powinny być same cechy nowych modeli zapewniające długotrwałe działanie oraz wysokie bezpieczeństwo.
Nowe modele VAL-SPP Safe Protection Plus (zgodnie z IEC 61643-11:2024) to:
- Wzmocniona izolacja, zapewnia wyższe bezpieczeństwo użytkownika i aplikacji.
- Zwiększona wytrzymałość na prądy zwarciowe.
- Większe odstępy izolacyjne, odległości pełzania pomiędzy obwodami.
- Brak bezpiecznika do 315 A pozwala na oszczędność miejsca i ekonomiczną instalację.
- Ochrona przeciwporażeniowa i przed niedostatecznym wetknięciem przewodów, a także zredukowany moment dokręcenia wynoszący zaledwie 3 Nm.
- Szeroki zakres temperatur pracy -40 °C … 85 °C.
- VAL-SPP obejmuje aplikacje AC i DC dedykowane do aplikacji fotowoltaicznych o różnych napięciach znamionowych. Ofertę uzupełniają warianty do sieci o dużych wahaniach napięcia.
Prosta i bezpieczna instalacja
VAL-SPP charakteryzuje się większą ochroną przeciwporażeniową i chroni przed niedostatecznym wetknięciem przewodów, a także posiada zredukowany moment dokręcenia zacisków wynoszący 3 Nm.
Niezawodna ochrona systemu
Nowa seria oferuje dużą wytrzymałość dla niezawodnej ochrony. Wzmocniona izolacja zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika i systemu. Szybkie odłączenie gwarantuje wysoki poziom niezawodności.
Szeroki zakres zastosowań
Modele VAL-SPP obejmują aplikacje AC oraz DC dedykowane do aplikacji fotowoltaicznych. Solidna konstrukcja umożliwia instalację w trudnych warunkach, zakres temperatur pracy to aż -40 °C … 85 °C, montaż na wysokości do 5000 metrów. Brak bezpiecznika do 315 A pozwala na oszczędność miejsca i ekonomiczną instalację.
Poniżej poniżej znajdziesz tabelę z modelami AC 3+1 oraz DC PV:


Wszystkie dostępne modele znajdziesz w broszurze 👉 New benchm ark in surge protection – The Safe Protection Plus product family | Phoenix Contact
Lub na stronie 👉 VAL-SPP – Safe Protection Plus | Phoenix Contact
Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |