Technologia LED stała się powszechną w wielu dziedzinach ze względu na jej trwałość i wysoką wydajność energetyczną. Jeśli chcesz zapobiec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia błędu i chronić swoje inwestycje w technologię LED, kompleksowej ochrony przed przepięciami obwodów zasilania nie można pominąć, zwłaszcza w oświetleniu ulicznym.
Moduły LED umożliwiają tworzenie źródeł światła znacznie bardziej zwartymi. Mogą też być wygaszane oraz dostosowane do potrzeb użytkownika poprzez różne czujniki. Jednak oświetlenie LED jest bardziej wrażliwe na przepięcia w sieci niż konwencjonalne. Niszczenie wrażliwych sterowników i modułów zasilająco-sterujących poprzez skoki napięcia zmniejsza zakładane oszczędności – również dlatego, że i koszt wymiany sprzętu są znacznie wyższe niż w przypadku wymiany oświetlenia w konwencjonalnej technologii.
Aby oświetlenie LED pracowało bezpiecznie i skutecznie przez wiele lat wszystkie komponenty niezbędne do montażu muszą być starannie dobrane. Profesjonalna ochrona przed przepięciami i prądami piorunowymi jest zalecana dla wszystkich rodzajów oświetlenia: wewnętrznego, zewnętrznego, tuneli czy oświetlenia obiektu.
Przyczyny pików napięcia pojawiających się w oświetleniu ulicznym
- bezpośrednie uderzenie pioruna w lampy, kable zasilające lub peryferia sterujące oświetleniem ulicznym
- pośrednie efekty wyładowania piorunowego spowodowane pojemnościowym lub indukcyjnym sprzężeniem w kablach zasilających,
- operacje łączeniowe z powodu zwarć doziemnych, zwarć lub wyzwalanych bezpieczników
Ochrona instalacji z elementami opartymi na technologii LED
- bezpośrednio w obudowie lampy czy wewnątrz skrzynki zaciskowej u podstawy metalowego słupa
- na wyjściu obwodów zasilania z ostatniej szafy zasilającej ciąg lamp.
Odpowiednie urządzenia zabezpieczające mogą zdecydowanie zwiększyć żywotność sprzętu LED i przyczynić się do bezpieczeństwa osobistego jak i systemu. Zmniejszają one także koszty konserwacji i napraw. W celu ochrony tych kosztownych elementów od przedwczesnej awarii, Phoenix Contact opracował specjalne ograniczniki do ochrony które są dostosowane do aplikacji .
Producent lamp może bezpośrednio wpływać na odporność lampy i przedłużenie jej żywotności. Zgodnie z praktyką inżynierską jak i normami odporność instalacji podwyższa się skutecznie stosując ograniczniki przepięć. Zastosowanie bezpośrednio w lampie ogranicznika Typ 2 najlepiej chroni elementy elektroniczne lampy od zjawisk powstałych w sieci zasilającej w przypadku jakichkolwiek niebezpiecznych zjawisk docierających z zewnątrz po przewodach. W zależności od klasy izolacji lampy do dyspozycji są dwa wykonania ograniczników przepięć.
Dla klasy izolacji II, gdzie nie ma dostępu do przewodu PE, właściwym rozwiązaniem jest ogranicznik BLT-T2-320-UT z trzema zaciskami. Dla lamp o klasie ochrony I należy zastosować ogranicznik z czterema zaciskami, BLT-T2-1S-320-UT.
Wykonanie to chroni nie tylko od pików przepięć dla udaru kombinowanego do 10kV ale również od maksymalnych prądów wyładowczych do poziomu 10kA 8/20, co oznacza skuteczną ochronę przed znacznymi energiami.
Autor: | Mieczysław Ludwików – Senior Product Manager |
Good info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).
I’ve bookmarked it for later!