Czas to pieniądz, jak mówi stare przysłowie i nie sposób się z nim nie zgodzić gdy w grę wchodzi konkurencyjność na rynku gotowych rozwiązań dla przemysłu. Doskonale zagadnienie to znają osoby zajmujące się prefabrykacją szaf sterowniczych, gdzie jakość wykonania musi iść w parze z szybkim realizowaniem zamówienia.
Szafa sterownicza w zależności od swojej wielkości i stopnia skomplikowania może posiadać od kilkuset do kilku tysięcy połączeń. Każdy przewód trzeba:
- uciąć,
- ściągnąć z niego izolację,
- założyć tulejkę
- zacisnąć –
Aż tyle czynności żeby zarobić jeden przewód!
Pomiędzy każdą z tych czynności odkładamy narzędzie, szukamy następnego, sięgamy po tulejkę itd. Proszę zwrócić uwagę ile cennego czasu tracimy!
Mając na uwadze tak istotne dla każdego montera cechy jak łatwość, szybkość montażu oraz niezawodność narzędzia oraz jakość pracy Phoenix Contact wprowadził na rynek rewolucyjne rozwiązanie Crimpfox 4 in 1 – czyli jedno narzędzie – cztery funkcje!
Jest to wielofunkcyjne narzędzie zaciskowe dzięki któremu możemy zarabiać przewody w zakresie od 0,5 mm2 aż do 2,5 mm2. Jednym narzędziem można wykonać kilka czynności: cięcie, ściąganie izolacji, skręcanie przewodów i zaciskanie końcówek, dzięki czemu możemy zaoszczędzić do 30% czasu w stosunku do standardowych narzędzi.
Efektywny przebieg poszczególnych operacji umożliwia wykonanie wszystkich czynności bez konieczności odkładania narzędzia. Zintegrowany magazynek pozwala na zamontowanie do 50 tulejek, a łatwa obsługa umożliwia bardzo szybkie przezbrojenie na inny przekrój przewodu.
1. Cięcie
2. Ściąganie izolacji
3. Skręcanie przewodu
4. Zaciskanie tulejki
Dzięki wyposażeniu praski w 4-stopniową wymuszoną blokadę zapewniają one stałą wysoką jakość zaciskania i nadają się optymalnie do użytku przemysłowego.
Zobacz film prezentujący działanie Crimpfox 4 w 1
Autor: | Tomasz Baj – Menedżer ds. aplikacji narzędzia i systemy opisywania |