Nowa innowacyjna rodzina ograniczników przepięć typu T1+T2+T3

From |

Do oferty Phoenix Contact dołączyło nowe technologicznie rozwiązanie ograniczników typu 1, które zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu dzięki innowacyjnej technologii nowej postaci iskiernika. Wewnętrzna konstrukcja wykonana jest na bazie zestawu karbonowych płytek. Dzięki temu udało się zbudować ogranicznik przepięć nie tylko bardzo odporny energetycznie na wielokrotne impulsy (seryjne wyładowania) przy istotnie węższej konstrukcję. Pozwala to zaoszczędzić cenne miejsce na szynie DIN.

Optyczny/mechaniczny wskaźnik statusu oraz opcjonalny zestyk komunikacji zdalnej informuje na bieżąco o aktualnym stanie zabezpieczenia.

Zalety nowych model:

  • dedykowane są do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (są zdolne do odprowadzania wielokrotnych impulsów),
  • brak prądu upływu i prądu następczego,
  • przy modelach dedykowanych klasie ochrony odgromowej obiektów I i II brak konieczności zastosowania zabezpieczeń nadprądowych aż do 315A,
  • ułatwiają modernizację, w sytuacji gdy każde miejsce na szynie DIN jest cenne.

Poniżej grafika prezentująca porównanie wymiarów odpowiednika z popularnej serii FLT-SEC:

Zamieszczona poniżej tabela ułatwi znalezienie odpowiedniego modelu, a linki kierują bezpośrednio na stronę, gdzie znajdują się pełne dane techniczne zawarte na kartach katalogowych.

NumerSymbol/Opis
 dedykowane klasie ochrony odgromowej III i IV
1380667FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R, układ wewnętrzny 3+1 dla układu sieci TN-S/TT
1380660FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R, układ wewnętrzny 3+0 dla układu sieci TN-C
1380657FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R, układ wewnętrzny 1+1 dla wersji jednofazowej TN-S/TT
 dedykowane klasie ochrony odgromowej I i II
1461304FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
1461302FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT-R
1461300FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R

Modele bez styku sygnalizacyjnego można znaleźć na stronie: LINK

Dla osób zainteresowanych nowościami i rozwiązaniami, które zwiększają bezpieczeństwo zasilania zapraszam do zapisania się na dedykowany newsletter pod linkiem: Bezpieczeństwo zasilnia.

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *