O potrzebie stosowania ochrony przed przepięciami w systemach i sieciach teleinformatycznych nie musimy nikogo przekonywać.
Są to aplikacje szczególnie wrażliwe na przepięcia powodowane m.in. przez uderzenie pioruna, czy też wyładowania elektrostatyczne. Uszkodzenie jednego urządzenia może stwarzać realne zagrożenie przestoju czy też utraty istotnych danych.
Trudnością w doborze skutecznej ochrony przed przepięciami jest różnorodność systemów AKPiA w jakich znajdują zastosowanie w/w środki ochrony. Dlatego też firma Phoenix Contact proponuje darmowe narzędzie doboru optymalnego rozwiązania:
STOP-IT (Selection of Protection for Information Technology)
- W pierwszej kolumnie znajduje się posortowana alfabetycznie lista portów, dla których dostępne są zalecane przez nas urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- W drugiej kolumnie znajduje się opis ogranicznika przepięć pasującego do danego portu. Kliknięcie każdego z urządzeń ochronnych powoduje przejście na stronę z danymi technicznymi produktu.
- W ostatniej kolumnie można pobierać przykłady aplikacji.
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |