Dzisiejszy wpis poświęcony jest najnowszemu rozwiązaniu z zakresu wyłączników elektronicznych zabezpieczających obwody 24 V DC. CAPAROC to modułowe rozwiązanie posiadające wszystkie cechy znanych już rozwiązań PTCB oraz CBM i CBMC jednocześnie dając dodatkowe możliwości jak np. komunikacja poprzez protokół Profinet.
Odpowiednie moduły można łatwo dobrać samemu dzięki konfiguratorowi, który jednocześnie umożliwia pobranie dokumentacji wszystkich wybranych modułów. Oferuje również możliwość obejrzenia dobranej konfiguracji w postaci 3D. Poniżej kod 2D, który po zeskanowaniu za pomocą telefonu z odpowiednią aplikacją przekieruje do odpowiedniej grafiki:


Przejdź do konfiguratora Caparoc
Czym jest CAPAROC?
W krótkich słowach jest to w pełni konfigurowalny system wyłączników elektronicznych zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem obwody 24 V DC. Został opracowany by uzupełnić ofertę znanych już rozwiązań z serii PTCB, CBM, CBMC.
Całość rozwiązania składa się z:
- Moduł zasilający/komunikacyjny – do wyboru: Zwykły z: Status, Reset, I>80% lub z IO-Link lub Profinet
- Moduły wyłączników elektronicznych – z odpowiednią ilością kanałów, z prądem stałym lub ustawialnym
- Moduł dystrybucji potencjału (0V)
- Szyny zasilającej – z możliwością dołączania kolejnych modułów
Pierwsze w łańcuchu moduły zasilające/komunikacyjne są miejscem podłączenia zasilania poprzez terminale typu push-in.

Kolejne moduły zasilane są już automatycznie poprzez modułową szynę zasilającą. Wyłączniki elektroniczne można wybierać z grupy 1, 2 i 4 kanałowych, które dostępne są z prądem stałym lub ustawialnym.
Konstrukcja szyny prądowej pozwala na usunięcie i wymianę dowolnego wyłącznika bez zakłócania innych podłączonych obwodów, dzięki czemu można go wymieniać podczas pracy całego systemu. Obecna szyna zasilająca jest dostępna w wersjach 4, 8 i 20 gniazd z dodatkowymi modułami rozszerzeń, które po prostu wpina się do pierwszej szyny.
Lista dostępnych modułów lub które będą dostępne w najbliższych miesiącach:
1110986 | CAPAROC PM PN | Moduł zasilający z interfejsem PROFINET |
1115661 | CAPAROC PM S-R | Moduł zasilający z wyjściem statusu i wejściem do zasilania. |
1115415 | CAPAROC E1 12-24DC/1-4A | Moduł jednokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 4 A |
1115649 | CAPAROC E1 12-24DC/1-10A | Moduł jednokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 10 A |
1115657 | CAPAROC E4 12-24DC/1-4A | Moduł czterokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 4 A |
1115658 | CAPAROC E4 12-24DC/1-10A | Moduł czterokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 10 A |
1115655 | CAPAROC E2 12-24DC/1-4A | Moduł dwukanałowych, prąd znamionowy ustawiany przełącznikiem stopniowym od 2 A do 4 A |
1110984 | CAPAROC E2 12-24DC/2-10A | Moduł dwukanałowych, prąd znamionowy ustawiany przełącznikiem stopniowym od 2 A do 10 A |
1157288 | CAPAROC E1 12-24DC/1A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 1A |
1157290 | CAPAROC E1 12-24DC/2A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 2A |
1157285 | CAPAROC E1 12-24DC/4A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 4A |
1157286 | CAPAROC E1 12-24DC/6A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 6A |
1157279 | CAPAROC E1 12-24DC/8A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 8A |
1157284 | CAPAROC E1 12-24DC/10A | Moduł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 10A |
1115672 | CAPAROC CR 8 | Szyna zbiorcza do systemu CAPAROC z 8 gniazdami |
1110989 | CAPAROC CR 20 | Szyna zbiorcza do systemu CAPAROC z 20 gniazdami |
1110991 | CAPAROC CR EXT4 | Dodatkowa szyna zbiorcza z 4 gniazdami |
1110990 | CAPAROC CR EXT8 | Dodatkowa szyna zbiorcza z 8 gniazdami |
1115674 | CAPAROC CR EXT20 | Dodatkowa szyna zbiorcza z 20 gniazdami |
1110987 | CAPAROC PD 0V | Rozdzielacz potencjałów z czterema złączami Push-in do podłączenia przewodu powrotnego 0 V |
1270955 | CAPAROC CR CON | Złącze/spinka rozszerzająca do połączenia z szynami początkowymi CAPAROC. |
Więcej informacji o rozwiązaniu CAPAROC można znaleźć na stronie: PHOENIX CONTACT | System wyłączników elektronicznych
Autor: | Radosław Gruszka – Młodszy Menadżer Produktu | rgruszka@phoenixcontact.pl |