W nowoczesnych pojazdach szynowych rośnie zapotrzebowanie powierzchni użytkowej i komfortu jazdy. Jednocześnie do dyspozycji jest coraz mniej miejsca, np. do instalacji systemów informacyjno-rozrywkowych systemów informacji pasażerskiej, oświetlenia, klimatyzacji i systemów sterowania drzwiami. Phoenix Contact, aby sprostać tym wymaganiom, oferuje kompaktowe rozwiązania łączeniowe o różnej liczbie pinów, różnych przekrojach przewodów i możliwościach montażu, nadające się zwłaszcza do oprzewodowania na niewielkiej przestrzeni.
Przykładem rozwiązania oszczędzającego miejsce w szafach sterowniczych są złączki PT1,5/S na przewody do 1,5mm2 .
Portals – Filtered search result for „PT 1,5/s” (250) (phoenixcontact.com)
Szukając oszczędności miejsca, nie musisz rezygnować z jakości połączeń!
Poprzez zastosowanie w pojazdach szynowych wtykowych złączy szynowych typu COMBI, z możliwością przyłączania za pośrednictwem systemu Push-in, zachowasz pewność działania na mniejszej powierzchni.
W przypadku potrzeby korzystania z połączeń szczelnych wewnątrz pojazdu i konieczności przesyłania danych lub zasilania można wykorzystywać złącza M8 z nowoczesnym systemem Push-lock lub M12.
Złącza M8 z przyłączem Push-Lock
Kolejną propozycją są kompaktowe bloki rozdzielcze oraz bloki rozdzielcze z funkcją rozłączania. Bloki rozdzielcze PTFIX pozwalają uzyskać nawet 50 % oszczędności miejsca i spełnić wymogi producentów pojazdów szynowych dotyczące elastycznej i modułowej instalacji elektrycznej oraz mechanicznej.
Uruchamianie pojazdów szynowych jest stałą częścią składową etapu ich konstruowania. W tym czasie pojazd zostaje poddany szczegółowym testom, zanim zostanie dostarczony lub przekazany do użytku. Zgodnie z wymogami określonymi w normach EN 50215 oraz EN 50343.
Rozdzielacze potencjałów do pojazdów szynowych | Phoenix Contact
Badania do celów uruchomienia pociągów | Phoenix Contact
Ważnym elementem w pojazdach szynowych jest zapewnienie zasilania. Dobrym rozwiązaniem są złącza pozwalające na rozdzielenie głównego potencjału na drobniejsze zasilania. Do tego służą złącza sworzniowe na duże prądy znamionowe wraz z odczepami do rozdzielnia potencjału.
Zaciski sworzniowe do pojazdów szynowych | Phoenix Contact
Phoenix Contact oferuje do tych wymagających zadań sprawdzone w praktyce złączki z zaciskiem sworzniowym wraz z kompletną serią akcesoriów. W nowoczesnych pojazdach szynowych upowszechniły się różne koncepcje napędowe. Pojazdy szynowe są wyposażone w napędy spalinowe lub elektryczne sprzężone mechanicznie z generatorem zasilającym silniki elektryczne umieszczone w wózkach jezdnych. Zasilanie elektryczne silników jest zaprojektowane w sposób szczególnie solidny.
Złączki odczepowe AGK PT idealnie nadają się jako rozdzielacze potencjałów. Dostępne są w wariantach dla sworzni M10 i M12 z czterema względnie ośmioma połączonymi galwanicznie stykami Push-in. Są one zakładane na złączki z zaciskiem sworzniowym z rodziny produktów HV i RBO. Dzięki takiemu rozwiązaniu można rozdzielać główne zasilanie na drobne odpływy. Gdzie cienkie przewody łatwo i szybko można podłączyć za pomocą techniki Push-in.
Technika połączeń Push-in jest przeznaczona do bezpośredniego przyłączania przewodów. Druty lub przewody zakończone tulejką można wetknąć bezpośrednio bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Przyłącze Push-in | Phoenix Contact
Więcej o rozwiązaniach do pojazdów szynowych
| Autor: | Mariusz Giertych – Menedżer Produktu – połączenia przemysłowe | ![]() |