Jednokanałowe bezpieczniki elektroniczne PTCB eFuse 0,1A – 0,63A

From |

Do rodziny wyłączników elektronicznych serii PTCB opisywanych dokładniej w wpisie: Jednokanłowe wyłączniki elektroniczne PTCB, czyli jak zaoszczędzić cenne miejsce w szafie. | Poland (phoenixcontact.com dołączyła seria bezpieczników elektronicznych PTCB eFuse. Wyłączniki elektroniczne PTCB, opisane w podanym powyżej artykule, zabezpieczają obciążenia w zakresie od 1A do 8A.

Seria PTCB eFuse to bezpieczniki elektroniczne z wartościami poniżej 1A, poziom w którym często stosowane są bezpieczniki topikowe typu 5×20. Funkcje, takie jak komunikat o aktualnym statusie oraz opcje lokalnego i zdalnego resetowania, zapewniają korzyści, które wcześniej były dostępne tylko przy ochronie większych prądów znamionowych.

Nowe modele ułatwiają szybkie wykrywanie usterek oraz szybkie usuwanie awarii. Czasy reakcji są krótsze w porównaniu z konwencjonalnymi zabezpieczeniami bezpiecznikowymi. Podobnie jak wyłączniki elektroniczne z zakresami od 1A do 8A dostępne są wersje z stałymi wartościami prądów znamionowych jak i wersje programowalne. Aż do ostatecznego wdrożenia można elastycznie zarządzać zmianami obciążeń bez konieczności wymiany produktów.

Niskie straty napięcia umożliwiają długie ścieżki kablowe do obciążenia. Oznacza to, że w szczególności aplikacje zdecentralizowane są niezawodnie zasilane i chronione. Konfigurację z PTCB eFuse można w dowolnym momencie rozszerzyć, dzięki czemu istniejące systemy, na przykład z bezpiecznikami szklanymi, można bez wahania przestawić w nowe rozwiązanie.

Zalety PTCB eFuse

Nowe modele PTCB eFuse dedykowane są w aplikacjach gdzie:

  • dostępność do aplikacji jest trudna,
  • gdzie czas dotarcia dla osób z serwisu jest długi,
  • do aplikacji rozproszonych lub wymagana jest wysoka dostępność systemu,
  • przydatna jest możliwość lokalnego i zdalnego resetu oraz zdalna sygnalizacja statusu,
  • przewody do odbiornika są długie (przewody mogą być dłuższe niż w przypadku bezpieczników topikowych).

Ponadto PTCB eFuse zapewniają więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki zintegrowanemu rozkładowi potencjałów dodatniego i ujemnego. Możliwość łączenia i mostkowania z pełną gamą złączek rodziny Clipline umożliwia również prostą konfigurację aplikacji.

Ponadto PTCB eFuse zapewniają więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki zintegrowanemu rozkładowi potencjałów dodatniego i ujemnego. Możliwość łączenia i mostkowania z pełną gamą złączek rodziny Clipline umożliwia również prostą konfigurację aplikacji.

Wszystkich bliżej zainteresowanych poznaniem wszystkich dostępnych wyłączników elektronicznych zapraszamy na stronę: Wyłączniki elektroniczne | Phoenix Contact.

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *