Dzisiejszy wpis będzie rozwinięciem i pogłębieniem informacji na temat szerokiej rodziny zasilaczy, modułów UPS czy redundancji serii QUINT4. W starszych blogach znaleźć można informacje m.in. na temat pierwszych na świecie zasilaczy z SIL3 lub modułach wyłączników elektronicznych serii CAPAROC.
Ostanie lata i miesiące to czas rozwoju możliwości komunikacyjnych w różnych produktach. Komunikacja zapewnia większe bezpieczeństwo i kontrolę nad ważnymi aplikacjami bez dodatkowych modułów pomiarowych/kontrolnych. Prewencyjne monitorowanie działania aplikacji umożliwia zredukowanie przestojów do minimum.
Poniżej zaprezentujemy przykładowe zestawy z komunikacją jakie można zbudować korzystając z wybranych komponentów:
Zasilacze + moduły UPS + moduły redundancji + wyłączniki elektroniczne + zasobniki energii
Zestaw zasilania z komunikacją:
Zasilacz serii QUINT: | QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL lub QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL |
Moduł UPS serii QUINT: | QUINT4 np.: QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP |
Zasobnik energii: | do wyboru zależnie od wymaganego czasu podtrzymania UPS-BAT/… |
To jak wyglądać może końcowa konfiguracja zależy od projektanta i potrzeb aplikacji:
- zasilacz QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL
- moduł UPS QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP
- zasobnik energii UPS-BAT/PB/24DC/4AH
Zalety zestawów zasilania z komunikacją:
- przekazywanie wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych przez zasilacz lub UPS za pośrednictwem magistrali obiektowej do sterownika,
- brak konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych elementów pomiarowych,
- łatwa integracja IO-Link ze sterownikiem, możliwość zastosowania we wszystkich sieciach przemysłowych,
- pełna przejrzystość danych operacyjnych od wejścia do indywidualnego zabezpieczenia dzięki portowi komunikacyjnemu pomiędzy urządzeniami,
- redukcja czasów przestoju do minimum.
W przypadku stosowania modułów UPS do podtrzymania niewielkich obciążeń przez krótki czas, polecamy stosować bezobsługowe moduły z wbudowanymi kondensatorami. Moduły takie to na znacznie dłuższa żywotność w porównaniu do zwykłych akumulatorów, dzięki czemu możemy zapomnieć o wymienianiu akumulatorów co kilka lat. Więcej o kondensatorowych zasobnikach energii możemy przeczytać we wpisie: Bezobsługowe moduły UPS/buforowe magazynujące energię w kondensatorach | Poland (phoenixcontact.com)
Poniżej przykłady pokazujące inne zestawienia urządzeń z komunikacją i zasilaczami QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL lub QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL:
Osoby zainteresowane stworzeniem własnego zestawu dopasowanego do aplikacji zapraszamy na stronę Komunikacyjny system zasilania 24 V | Phoenix Contact.
autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |