W poprzednim poście pisałem jak prawidłowo zainstalować ogranicznik przepięć. Dziś więcej podłączaniu zacisku PEN.
Prawidłowe podłączenie ogranicznika przepięć
W przypadku wystąpienia przepięć przejściowych na przewodach elektrycznych może wystąpić indukcyjny spadek napięcia. Szczególnie przy podłączaniu układu ochrony przed przepięciami ten dodatkowy spadek napięcia na przewodach przyłączeniowych może pogorszyć skuteczność ochrony. Dlatego przewody przyłączeniowe urządzeń SPD powinny być zawsze jak najkrótsze i układane tak, aby uniknąć małych promieni zagięcia. SPD można podłączać na dwa różne sposoby:
W obu przypadkach w miarę możliwości suma długości przewodów a, b i c nie może przekraczać 0,5 m na podstawie normy PN-HD / IEC 60364 część 5, rozdział 53, punkt główny 534.
W przypadku oprzewodowania V można to osiągnąć bardzo łatwo, ponieważ w tym przypadku istotna jest tylko długość c. Dzięki temu można również zminimalizować łączny poziom ochrony, na który składa się poziom ochrony urządzenia SPD oraz spadek napięcia wzdłuż przewodów przyłączeniowych.
Przekroje przyłączeniowe
Warunki doboru przekroju przewodów przyłączeniowych urządzeń SPD (w odniesieniu do przewodów miedzianych w izolacji PCW)
Minimalne przekroje przewodów przyłączeniowych urządzeń SPD wynikają z wymogów dotyczących instalacji ograniczników przepięć w zależności od podłączenia aktywnych przewodów lub głównej szyny uziemiającej / przewodu ochronnego (PE(N)) oraz typu SPD:
- Przekrój przyłączeniowy przewodów aktywnych do SPD typu 1: min. 6 mm2
- Przekrój przyłączeniowy przewodów aktywnych do SPD typu 2: min. 2,5 mm2
- Przekrój przyłączeniowy do głównej szyny uziemiającej lub przewodu ochronnego do SPD typu 1: min. 16 mm2
- Przekrój przyłączeniowy do głównej szyny uziemiającej lub przewodu ochronnego do SPD typu 2: min. 6 mm2
- Od określonej wartości znamionowej zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego przekroje minimalne określają wymagania dotyczące odporności na zwarcia przewodów przyłączeniowych
- Jeśli przewody przyłączeniowe urządzeń SPD przewodzą prąd roboczy, to od określonej wartości prądu przekrój minimalny może wyznaczać obciążalność prądowa przewodów
Przykład: Rozdzielnica pracuje w układzie IT, więc nie ma PENa
Pytanie: czy należy zewrzeć zaciski PEN na ochronniku wykorzystując tylko jeden, tak jak na schemacie poniżej?
Rodzaj użytego ochronnika: VAL-MS 750/30/3+0-FM – 2920272
Rozwiązanie: Wystarczy podłączyć przewód ochronny tylko do jednego zacisku PEN, ponieważ oba zaciski PEN są już zwarte, tak jak na poniższym schemacie obok.
Dlaczego ochronnik posiada dwa zaciski PEN?
Jeden zacisk łączymy z tylną ścianką rozdzielnicy jak najkrótszym przewodem PE. Natomiast drugi do szyny PEN, stosując przy tym określone przekroje przewodów.

Jest wiele poradników odnośnie rozdziału energii. Ten blog jest dużym merytoryczntm wsparciem.
Fajne blogi. Dzięki i pozdrowionka..
Z tylna ścianką rozdzielnicy? Czyli z obudową?
Tak, chodzi o uziemioną obudowę rozdzielnicy.
„z tylna sianką rozdzielnicy?” czy w przypadku rozdzielnic z tworzyw, pod drugi zasisk wpinamy szyny TH35?