Modernizujesz instalację i wprowadzasz ochronę przed przepięciami do rozdzielnic głównych?
Możesz być zainteresowany ogranicznikami, które nie wymagają dodatkowych bezpieczników, ponieważ posiadają własne zabezpieczenie. Ze względu na rozmiary pozornie mogą wywoływać trudność przy łączeniu w zespół z niewielkim iskiernikiem zbiorczym.
Chcesz wiedzieć jak połączyć SPD typu 1, wielką HYBRYDĘ, w zespół 3+1 do ochrony przed przepięciami sieci pięcioprzewodowych TT/TN-S z iskiernikiem zbiorczym SEC 100kA 10/350?
Rozwiązaniem jest zastosowanie mostka FLT-SEC-H MPB-3+1
Służy on do połączenia trzech odgromników FLASHTRAB SEC HYBRID z iskiernikiem N/PE w jeden układ 3+1 do ochrony urządzeń w sieci TN-S/TT. Jego kształt doskonale wypełnia różnice w rozmiarach poszczególnych odgromników typu 1.
Raster przyłączeniowy 17,5 mm, 1-fazowy i 8-biegunowy, przekrój 35 mm², stabilna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca ochronę przeciwporażeniową przy zastosowaniu jako mostek przewodu neutralnego.

Budowa układu 3+1 do sieci TN-S/TT z iskiernikiem N/PE i odgromnikiem typu 1 (FLT-SEC-H)
Autor: | Mieczysław Ludwików – Senior Product Manager |