W zależności od miejsca zastosowania, oczekiwania wobec elektroniki przemysłowej stają się coraz bardziej wymagające. W poszczególnych obszarach przemysłu spotkać można specjalne regulacje, jak ochrona przeciwwybuchowa w przemyśle chemicznym czy wysoka szczelność i odporność na środki czyszczące w przemyśle spożywczym. Inne wymogi zostaną postawione systemom fotowoltaicznym oraz urządzeniom do komunikacji bezprzewodowej.
Wybór obudowy, która zabezpieczy urządzenie przed wpływem warunków zewnętrznych, nie jest prosty. Solidne obudowy z serii ECS (Environmental Case System) to propozycja Phoenix Contact umożliwiająca ochronę wrażliwej elektroniki przed kurzem, brudem i wodą, zarówno w aplikacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Stopień ochrony IP65 lub IP69 oraz szeroki zakres temperatury pracy czyni obudowę ECS idealną do tego, aby stawić czoła zmiennym wymagającym warunkom pracy.
Ochrona przed dotykiem, ciałami obcymi i czynnikami środowiskowymi
Stopień ochrony przed ciałami obcymi oraz wodą zgodnie z normą IEC/EN 60529 oznaczany jest symbolem IP (International Protection) oraz dwoma cyframi. Pierwsza z nich określa ochronę przed dotykiem i ciałami obcymi, druga – ochronę przed przenikaniem wody. W Ameryce Północnej, dla urządzeń z napięciem roboczym do 1000V, standaryzacja ochrony opisana jest w normie NEMA 250. W odróżnieniu do EN 60529 standard ten bierze również pod uwagę takie czynniki jak: korozja, rdza, mróz, smary i inne czynniki chłodzące.
Obudowy z serii ECS charakteryzują się stopniem ochrony NEMA klasy 6 i IP69. Oznacza to, że zapewniają skuteczną ochronę przed opadającym kurzem, strumieniem wody oraz zanurzeniem w wodzie. Dzięki temu stanowią niezawodna i trwałą ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska.
Urządzenia pracujące na zewnątrz wystawione są na działanie nie tylko wilgoci. W suchych środowiskach powietrze przenosi bardzo małe cząsteczki pyłu i zanieczyszczeń środowiskowych takich jak sól czy kwas siarkowy, które osadzają się na obudowie. Może to prowadzić do korozji części metalowych. Ciągłe promieniowanie słoneczne i światło ultrafioletowe mogą powodować przyspieszone starzenia się materiałów zwłaszcza plastikowych. Obudowy wykonane ze specjalnie wzmocnionego poliwęglanu, odporne na wysokie temperatury i promienie UV, mogą pracować w omówionych ciężkich warunkach nawet do 20 lat.
Zmiany temperatur i kondensacja
Urządzenia pracujące na zewnątrz, wystawione na czynniki pogodowe przez cały rok, pracują w temperaturach otoczenia wahających się nawet od -40oC do +85oC. Dodatkowo, praca elektroniki powoduje nagrzewanie się w wyniku oddawania ciepła wewnątrz obudowy. Wpływa to negatywnie zarówno na materiał i uszczelnienie obudowy jak i na wykorzystane złącza.
Rozwiązaniem umożliwiającym kompensację różnicy ciśnień między wnętrzem urządzenia a otoczeniem może być zastosowanie odpowiednich membran. Redukują one ryzyko przedostania się kondensacji z atmosfery, a także odkształceń mechanicznych spowodowanych trwałymi wahaniami ciśnienia.
Wytrzymałość
Ważnymi czynnikami wpływającymi na działanie urządzenia są: wibracje, wstrząsy, a nawet uderzenia. Charakterystyki, które wskazują odporność na wstrząsy i wytrzymałość na uderzenia oprawy, są wyrażone przez kod EKP zgodnie z normami IEC 62262 i EN 50102. Podczas badań przeprowadza się test zderzenia na każdej powierzchni obudowy odsłoniętej podczas regularnego użytkowania. Badanie to powtarza się pięć razy, a naprężenia nie wolno stosować więcej niż trzy razy w pobliżu tego samego miejsca. Stopień ochrony przed uderzeniami IK08, który posiada obudowa ECS, oznacza, że obudowa wytrzymuje energię uderzenia pięciu dżuli w newralgicznych punktach bez degradacji uszczelnienia i stopnia ochrony obudowy.
Konstrukcja
Obudowa ECS dostępna jest w trzech rozmiarach. Moduł składa się z dwóch części. Korpus o budowie kubełkowej umożliwia montaż płytek PCB o grubości od 1,6mm do 2,4mm. Umożliwia również mechaniczną blokadę zabezpieczającą płytkę PCB przed wysunięciem. Jest to dodatkowe ułatwienie w trakcie prac serwisowych lub w niewygodnym otoczeniu. Obudowę dopełnia zatrzaskiwany lub dokręcany front z możliwością plombowania. Dostępny jest on w wersji pełnej, którą można dowolnie otworować w celu wykorzystania szczelnych złącz sygnałowych jak M12 lub szczelnych złącz do transmisji danych.
W ofercie znajdują się również gotowe warianty pokryw pozwalające na szybkie wyprodukowanie urządzenia z jednym lub dwoma przyłączami M12 czy dławnicami na 1 lub 2 kable. Całe urządzenie może być przykręcone bezpośrednio do płaskich powierzchni lub za pomocą dedykowanych akcesoriów może zostać zamontowane na słupie o średnicy od 50,8mm do 152,4mm.
Po więcej informacji zapraszam na https://phoe.co/Obudowy.
Znajduje się tam również konfigurator, który w zaledwie kilku krokach pozwoli skonfigurować własne rozwiązanie dla dowolnego systemu obudów z naszej oferty. Bądź na bieżąco z nowościami Phoenix Contact. Zapisz się na newsletter już dziś! https://phoe.co/Newsletter_Elektronika.
| autor: | Paweł Zientarski – Menedżer Obszaru Biznesu – złącza i obudowy do elektroniki, rynek dystrybucji | email: pzientarski@phoenixcontactpolska GSM: 694 485 087 |