Dzisiejszy krótki wpis pokaże najlepsze rozwiązania do podtrzymania niewielkich obciążeń do kilku minut. W przypadku gdy potrzebujemy zapewnić ciągłość zasilania np. sterownikom, panelom HMI zamiast stosować zwykłe akumulatory możemy skorzystać z niewymagających konserwacji i wymiany modułów które magazynują energię w kondensatorach. Dodatkowo zaprezentowane rozwiązania świetnie nadają się do krótkich cyklicznych zaników zasilania.
| Numer | IN [A] | Symbol | szer. [mm] |
| 2320526 | 3,8 | QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT | 85 |
| 2320539 | 5 | QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ | 94 |
| 2320571 | 10 | QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ | 118 |
| 1065635 | 20 | QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB | 244 |
| 2907913 | 20 | QUINT4-BUFFER/24DC/20 | 56 |
| 2908283 | 40 | QUINT4-BUFFER/24DC/40 | 72 |
Korzyści:
- niewielkie wymiary,
- brak potrzeby konserwacji, długa żywotność w porównaniu do rozwiązań opartych o akumulatory, ilość pełnych cykli ładowania > 500.000,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna,
- szeroki zakres temperatur pracy.
Opis dostępnych serii
CAP – ULTRA kondensatory dwuwarstwowe:
- podtrzymanie > 2 sekund do kilku minut, zależnie od obciążenia,
- USB dla konfiguracji,
- sygnał „PC shutdown”,
- sygnalizacja REMOTE i ALARM,
- przeznaczone do wyłączenia sterowników oraz sygnalizacji krótkich zakłóceń zasilania z sieci.
BUFFER:
- kondensatory elektrolityczne,
- podtrzymanie < 2 sekundy,
- brak interfejsu,
- przeznaczone do rozruchu ciężkich obciążeń i zabezpieczenia przed krótkimi przerwami zasilania
Poniżej pokazano przykład aplikacji przy wykorzystaniu największych dostępnych obecnie modułów QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB. Modele 20A można łączyć (do czterech) co pozwala na wydłużenie czasu pracy dla obciążenia 5A o 8 minut.
| Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |