Dziś postanowiłem odkurzyć zarzucony nieco temat jaki poruszyliśmy w dwóch postach: Po nitce do kłębka i Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych.
W pierwszym z nich skupiliśmy się na przedstawieniu informatycznej platformy oferującej różnego rodzaju konfiguratory, które w znacznym stopniu przyspieszają dobór odpowiednich rozwiązań dla aplikacji. W drugim natomiast zamieszczony został skrócony opis konfiguratora zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla instalacji teletransmisji i AKPiA.
Dlatego dziś czuję się zobowiązany do przedstawienia kolejnego przydatnego narzędzia jakim jest asystent doboru.
Ta rozbudowana aplikacja pracująca w trybie online pozwala na dobór rozwiązań z całego niemalże portfolio produktów firmy Phoenix Contact.
Moduł asystenta oferuje różnorodny asortyment produktów i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej. Poczynając od aparatury kontrolno-pomiarowej, a na złączach wtykowych skończywszy.
Kategorie:
Po wybraniu interesującej nas kategorii, użytkownik zostaje przeniesiony do właściwego konfiguratora dotyczącego pewnej, wydzielonej grupy produktów.
Przykład – jak skonfigurować kabel do wykonania opomiarowania czujników indukcyjnych w maszynie do pakowania
Wymagania są następujące:
- wtyczki w wykonaniu prostym w standardzie M12, męska/żeńska
- kodowanie wtyku: typ A
- wtyczka w wykonaniu 3 pinowym
- wewnętrzny mostek pomiędzy pinami
- długość przewodu 1,5m
- izolacja przewodu PUR/PVC
W konfiguratorze wprowadzamy parametry:

Po wybraniu wskazanych właściwości wystarczy kliknąć w „Pokaż produkt”, aby otrzymać pełne dane produktu spełniającego wymagania:

Mam nadzieje, że informację zawarte w powyższym poście okażą się przydatne w codziennej pracy.
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |