Krótkie ABC standardów od M5 do M12

From |

Jak zabezpieczyć się przed wtykiem wpinanym do niewłaściwego gniazda?

kodowanie złącz

Czasami taka czynność nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Innym razem niestety może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub podłączanego akcesorium. Wyglądające podobnie na pierwszy rzut oka interfejsy przyłączeniowe na danym urządzeniu mogą służyć nie tylko podłączaniu czujników, ale także magistral transmisji danych czy linii zasilających.

 

 

I tu w grę wchodzi właśnie kodowanie złącz. To nic innego jak odpowiednie parowanie gniazd i wtyków, które uniemożliwi krytyczne pomyłki. Umożliwia to specyficzne ułożenie styków w złączu oraz kształt izolatorów w ich wnętrzu.
Posłużmy się tu przykładem okrągłych złącz typu M12 – mamy kilka systemów kodowań w ich zakresie.

  • Kodowanie typu A jest najczęściej stosowane przy czujnikach lub urządzeniach wykonawczych.
  • Kodowanie typu B oraz D – przy magistralach danych.
  • Kodowanie Y używane jest dla hybrydowych złącz magistrali Ethernet
  • Kodowanie X dla sieci gigabitowych
  • Dla zasilania mamy kodowanie S lub T (pierwsze dla prądu zmiennego, drugie dla stałego).

Jakie rozróżniamy systemy kodowania złącz?

Z dziale Tips&Tricks opisaliśmy poszczególne sposoby kodowania

Autor: Piotr Andrzejewski – DC&IFC Product Manager
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

One thought on “Krótkie ABC standardów od M5 do M12”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *