Przepis: Fotowoltaiczny modularny system zasilania stacji pogodowej

From |

stacja pogodowa, komponenty phoenix contactObecnie pogoda potrafi zaskakiwać gwałtownością swych zjawisk. Dlatego tak istotnym elementem jest jej ciągłe monitorowanie. Brak nadzoru np. poziomu górskich rzek może być pośrednią przyczyną znacznych strat materialnych lub co gorsza ofiar w ludziach.

Firma Phoenix Contact wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, opracowała modularny system zasilania do aplikacji rozproszonych.

System solarnySystem solarny, bo o nim mowa stanowi autonomiczną bazę do realizacji stacji pogodowej, monitorowania zanieczyszczeń lub stanu poziomu rzeki. Dzięki panelom fotowoltaicznym nie jesteśmy uzależnieni od dostawców energii elektrycznej, tym samym spektrum działania jest nie ograniczone. Dodatkowo komunikacja realizowana za pośrednictwem sieci GSM w znacznym stopniu podnosi funkcjonalność aplikacji.

Koncepcja układu zasilania wykorzystującego panele fotowoltaiczne:

modularna platforma do realizacji zasilania z paneli slonecznych

  1. dwa panele słoneczne
  2. antena
  3. kabel antenowy
  4. elastyczna osłona
  5. szafa sterownicza
  6. szafa elektroniki
  7. bateria
  8. ochrona przeciwprzepięciowa kabla antenowego i szafy elektroniki
  9. maszt (np. maszt ze średnicą 76 mm)
  10. uziemienie (PE)

 

Sterownik ILC 151 z modemem GSM oraz moduł wejść analogowych stanowią platformę logiczną, na której możemy budować rozmaite rozwiązania dotyczące monitorowania różnych wielkości fizycznych, takich jak np. temperatura, ciśnienie, wilgotność, czy poziom wody. Aby zrealizować tego typu funkcje do wejść analogowych należy podłączyć odpowiednie stacje pogodowe wykorzystujące ustandaryzowane sygnały analogowe. Rodzaj i funkcje aplikacji ogranicza wyłącznie nasza wyobraźnia oraz zasobność portfela inwestora.

odzczyt danych ze sterownika ilcZebrane parametry możemy odczytać dzięki zaimplementowanej do pamięci sterownika aplikacji. Dostęp do danych odbywa się za pomocą Web serwera w który wyposażony jest każdy sterownik z rodziny ILC.

 

 

 

Składniki:

Opis Numer katalogowy Nazwa
Złącze analogowe wejściowe Inline 2862042 IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC

Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernetu i modemem GSM

2700977 ILC 151 GSM/GPRS

System solarny

2917722 RAD-SOL-SET-24-200

Porada:

Porada: kąt ustawienia paneli fotowoltaicznych w zależności od długości geograficznej, na której jest zainstalowany.

Kąt ustawienia paneli fotowoltaicznych w zależności od szerokości geograficznej, na której jest zainstalowany.

Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

4 thoughts on “Przepis: Fotowoltaiczny modularny system zasilania stacji pogodowej

  1. Emery Gholar

    Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

    Reply
    1. phoenixcontactpolska Post author

      Przemyślał z pewnością. Masz jakieś pytania? A może inne rozwiązanie? Pomysły zawsze mile widziane 🙂

      Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *