Kontynuując serię postów o technologiach połączeń w szafie sterowniczej tym razem skupię się na rozwiązaniach stosowanych tam gdzie masz do dyspozycji ograniczoną przestrzeń w szafie sterowniczej.
Część 1: Technologia połączeń w szafach sterowniczych – Push-in
Część 2: Technologia połączeń w szafach sterowniczych – Push-in – panele krosownicze
Jeżeli masz zbyt mało miejsca w szafie sterowniczej, aby zastosować standardowe rozwiązania złącz i potrzebujesz zachować ich możliwości, możesz skorzystać z kilku rozwiązań, które w dalszym ciągu oparte są technologii połączeń Push-in.
Złącza miniaturowe z serii MPT
Rozwiązanie to potrzebuje mniej miejsca i zachowuje funkcjonalności standardowych złączy. Zakres stosowania znamionowych przekrojów przewodów masz od 1,5 mm2 do 4 mm2.
Daje to:
- upakowanie w mniejszej przestrzeni wielu sygnałów/potencjałów
- szeroką możliwość zastosowania różnego okablowania
Wersja wtykowa
Podobnie jak w standardowych rozwiązaniach, również w wersji miniaturowej masz odmianę z wtyczkami.
Dzięki temu usprawniasz montaż i serwis: możesz podpiąć przewody poza szafą i podłączyć gotową wtyczkę w ciasnej przestrzeni szafy/skrzynki.
Różnorodność kolorów ułatwia montaż
Dla rozróżnienia obwodów przy złączach MPT możesz użyć kilku kolorów.
To pozwoli ci:
- uniknąć błędnego podłączenia
- przyspieszyć instalację
- usprawnić serwis
Podwójne mini złącza
Dla złącz o znamionowy przekroju 2,5 mm2, możesz zastosować rozwiązania podwójne.
Wykorzystując to rozwiązanie:
- umieścisz złącza w mniejszej przestrzeni
- nie tracisz czasu na zakładanie mostka
- zwiększasz bezpieczeństwo montażu.
Bloki rozdzielcze FIX
Kolejne rozwiązanie dla małych przestrzeni to bloki PTFIX. Podstawowe rozwiązanie to bloki rozdzielcze z punktem zasilania i bez. Służą do rozdzielania potencjału. Dla rozróżnienia obwodów możesz wykorzystać 11 dostępnych kolorów bloków.
Po połączeniu dwóch bloków za pomocą wypustów i zagłębień, możesz rozszerzyć blok o kolejne elementy, a potencjał przenieść za pomocą mostka.
Używając tych złączy:
- oszczędzasz miejsce
- przyspieszysz instalację
- używając różnych kolorów, unikasz błędów
Pojedyncze bloki rozdzielcze FIX
Dostępne są też rozwiązania przelotowe, które możesz swobodnie konfigurować, również kolorystycznie. Dają one pełną swobodę w tworzeniu połączeń.
Specjalne bloki rozdzielcze FIX
W tej serii znajdziesz gamę rozwiązań specjalnych, z przerwą gdzie możesz wstawić zworę, element elektroniczny, zabezpieczenie obwodu, z odłącznikami lub z bezpiecznikami okrągłymi.
Rozwiązanie to powala wykonać połączenia w bardzo małych przestrzeniach.
Montaż bloków FIX
- Możesz bloki montować na różne sposoby.
- Za pomocą uchwytów mocujących, za pomocą śrub do płyty montażowej.
- Bloki z taśmą samoprzylepną, zamontujesz bezpośrednio na płycie montażowej.
- Z wykorzystaniem adapterów na szynie DIN 35 wzdłuż szyny jak klasyczne złącza.
- Z wykorzystaniem adapterów na szynie DIN 15 wzdłuż szyny jak klasyczne złącza.
- Z wykorzystaniem adapterów na szynie DIN 35 w poprzek szyny (złącza w pionie). Dzięki takiemu podłączeniu możesz dodatkowo zaoszczędzić miejsce.
Dzięki temu masz swobodę montażu i dopasowanie się do przestrzeni, gdzie będą zamontowane złącza.
Bloki rozdzielcze FIX z bocznym podłączeniem przewodów
Odmianą tychże bloków są PTVFIX, które mają podejście przewodów z boku. Daje to większą przejrzystość w obszyciu szafy.
Elastyczny montaż: Zamocujesz je w analogiczny sposób na szynach DIN używając odpowiednich adapterów, na płycie montażowej za pomocą uchwytów i śrub lub przy wybierając bloki z z taśmą samoprzylepną.
Multibloki
Gotowe rozwiązania do zasilania 1-dno fazowego lub 3-ój fazowego. Rozwiązania te pozwalają na:
- przejrzysty opis na przewodach
- oszczędność miejsca
- łatwość montażu złącz i przewodów
- podniesienie bezpieczeństwa użytkownika
- unikniecie pomyłki w podłączeniu przewodów
Bloki możesz dobierać z katalogu lub samemu skonfigurować za pomocą konfiguratora online.
Wszystkie opisane powyżej rozwiązania pozwalają usprawnić pracę przy montażu szaf sterowniczych.
Więcej o blokach rozdzielczych PTFIX
Autor: | Mariusz Giertych – Menedżer Produktu – połączenia przemysłowe |