W poprzednim wpisie opisałem rodzinę złącz przelotowych w technologii Push-in. W tej samej technologii można przesłać dużą ilość sygnałów, z wykorzystaniem paneli krosowniczych i/lub zestawu złożonego z najwęższych złącz na rynku.
Tam gdzie potrzebujesz przesłać dużą ilość danych, a brakuje miejsca w szafie masz kilka opcji.
Panele krosownicze
W zależności od potrzeb stosuje się złącza 4 lub 8-io poziomowe.
Różnorodność kolorów ułatwia montaż
Aż 11 kolorów ułatwia montażyście identyfikację miejsca podłączenia przewodów. Dzięki temu:
- unikniesz błędnego podłączenia
- przyspieszysz instalację
- usprawnisz serwis
Warto wspomnieć, że panele krosownicze możesz dopasować do swoich potrzeb za pomocą konfiguratora online.
Konfigurator łączników krosowych PTRV
Rozdzielacze potencjału
Specjalnym rozwiązaniem wśród paneli krosowniczych są rozdzielacze potencjału. Mogą być z punktem zasilania lub bez. Za pomocą mostka FBS możesz w łatwy sposób je rozbudować.
Główną zaletą ich stosowania jest możliwość podpięcia wielu przewodów korzystających z tego samego sygnału/potencjału.
Pełną ofertę paneli krosowniczych do rozdziału potencjałów znadziesz tu:
Panele krosownicze do rozdziału potencjałów | Phoenix Contact
Panele krosowe PTMC
Swoboda montażu na płycie montażowe lub na szynie DIN, daje większą elastyczność przy montażu. Dużą zaletą tego rozwiązania jest przejrzystość. Cały blok możesz złożyć z dowolnych pojedynczych elementów.
Dopasowując rozwiązanie do swojej aplikacji możesz wybrać:
Kolor modułu
Aż 11 kolorów ułatwi montaż i serwis. Dzięki kolorystycznym oznaczenim instalator łatwo dopasuje przewód do właściwego modułu, a późniejszy serwis czy modyfikacja jest znacznie ułatwiona.
Liczbę pinów
Dostępne są moduły z możliwością podłączenia 2 lub 3 przewodów na jednym potencjale.
Tu również, podczas doboru optymalnie dobranego rozwiązania, pomocny jest konfigurator online:
Konfigurator paneli krosowych PTMC
Podsumowując panele krosowe to rozwiązania do dystrybucji sygnałów, pozwalające skonfigurować liczbę pinów, kodowanie kolorystyczne i zapewniają wysokie zagęszczenie sygnałów dzięki obustronnemu przyłączu Push-in. Szczegółowe informacje i pełne potfolio znajdziesz na stronie Panele krosowe | Phoenix Contact.
Najwęższe złącza na rynku
W szczególnie małych lub ciasnych szafach sterowniczych zastosowanie znajdą najwęższe złącza na rynku jakimi są PT 1,5/S.
Szerokość takiego złącza to zaledwie 3.5 mm.
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni.
W aplikacjach gdzie musisz rozłączyć potencjał sprawdzą się złącza z wmontowanym odłącznikiem dźwigienkowym, wtykową zworą lub elementem typu rezystor, dioda, zabezpieczenie bezpiecznikiem, itp.
Do rozróżnienia obwodów możesz dobrać różne kolory.
Wszystkie te rozwiązania pozwalają Ci usprawnić pracę przy montażu szaf sterowniczych.
Pełną ofertę najwęższych złącz znajdziesz na stronie www.phoenixcontact.pl
O innych możliwościach złącz w technologii Push-in w kolejnej części.
Autor: | Mariusz Giertych – Menedżer Produktu – połączenia przemysłowe |