Zasilacze STEP POWER dedykowane do rozdzielnic budynkowych

From |

W dzisiejszym wpisie przedstawię zalety i możliwości zasilaczy oraz modułów UPS z serii STEP POWER. Dodatkowo dowiesz się jakie parametry są zwykle pomijane podczas wyboru zasilaczy i innych urządzeń, co w praktyce często oznacza większe koszty dla użytkownika końcowego.

Zasilacze serii STEP POWER są optymalnie dostosowane do potrzeb automatyki budynkowej i oferują maksymalną efektywność energetyczną dzięki niskim stratom przy pracy bez obciążenia lub przy niewielkich obciążeniach. Jednocześnie spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych, zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i mieszkaniowych.

Nagranie pokazuje zalety zasilaczy STEP POWER.

Zasilacze STEP POWER dedykowane do aplikacji budynkowych to:

  • Wysoka sprawność (nawet 94.5%), niskie straty przy pracy bez obciążenia (klasa efektywności VI)
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji,
  • Pierwsze zasilacze dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (zgodne z EN 60335)
  • Podłączenie bez narzędzi dzięki złączom Push-in umieszczonym pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
  • Montaż na szynie DIN lub do płaskiej powierzchni bez dodatkowych elementów montażowych
  • Długi średni czas bezawaryjnej pracy MTBF, dla modelu 2,5A > 3440000 h (25 °C)

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Zasilacze do automatyki budynkowej | Phoenix Contact

Tabela zasilaczy i modułów UPS serii STEP POWER.

SymbolNumer kat.Opis
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT1088495Zasilacz jednofazowy 0,63 A
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT1088494Zasilacz jednofazowy 1,3 A
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT1088491Zasilacz jednofazowy 2,5 A
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT1140066Zasilacz jednofazowy 4 A
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT1088478Zasilacz jednofazowy 5 A
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL1088486Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa głębokość 43 mm
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED1285036Zasilacz 3,75 A, zgodny z IEC 61347-2-13
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO1321105Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa, PCB pokryta lakierem ochronnym
STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT1285035Zasilacz jednofazowy 2,5 A, wyjście 48 V DC, PoE do 120 W
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C1335698Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-C 5 V DC
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A1335699Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-A 5 V DC
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ1519633Moduł UPS z wbudowanym kondensatorowym zasobnikiem energii
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH1082548Moduł UPS 12 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem
STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH1081430Moduł UPS 24 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT1477019Zasilacz magistrali KNX, wyjście 30 V DC / 640 mA

Opis wybranych rozwiązań

Zasilacze z wyjściem USB 5 V DC

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C1335698Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-C 5 V DC
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A1335699Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-A 5 V DC

Modele dedykowane do zasilania urządzeń z zakresu automatyki budynków i urządzeń przenośnych. Zintegrowany rowek kablowy w obudowie zasilacza pozwala na łatwe poprowadzenie płaskiego przewodu USB pod pokrywą/zasłoną w szafce. Jedną z zalet tego wyjątkowego rozwiązania jest duża oszczędność miejsca w porównaniu np. do standardowego rozwiązania, jakim jest gniazdo na szynę i osoby zasilacz.

Zasilacze z płytką drukowaną pokrytą lakierem ochronnym

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO1321105 Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa, PCB pokryta lakierem ochronnym

Model z płytką pokrytą lakierem ochronnym do trudnych warunków otoczenia. Temperatura pracy -40°C … +70°C, wysokość całkowita to jedynie 43mm co umożliwia montaż w płytkich szafkach budynkowych i pulpitach.

Moduły UPS z bezobsługowym kondensatorowym zasobnikiem energii

STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ1519633Moduł UPS z wbudowanym kondensatorowym zasobnikiem energii

UPS z wbudowanym bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych. Rozwiązanie ma jedynie 80 mm szerokości i może podtrzymać 2 A przez 1 s. Dedykowany do aplikacji w których mogą wystąpić zaniki zasilania.   

Moduł diodowy do budowy aplikacji z redundancją

STEP3-DIODE/5-24DC/2×5/1×10/PT1283937Moduł redundantny STEP DIODE

Moduł redundantny STEP DIODE, wejście: 5 V DC … 24 V DC, 2×5 A lub 1×10 A, pozwalana na odsprzężenie pracy podłączonych zasilaczy.

Moduły STEP UPS z długim czasem podtrzymania

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH1082548Moduł UPS 12 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem
STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH1081430Moduł UPS 24 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem

Poniżej tabela pokazująca czas podtrzymania wybranego obciążenia za pomocą modułów UPS serii STEP POWER z akumulatorem litowo-jonowym. Model z wyjściem 24DC jest w stanie podtrzymać obciążenie 1A przez 1,5 godziny lub 3 A przez 30 minut.

Zasilacz dedykowany do urządzeń podłączonych do magistrali KNX

STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT1477019Zasilacz magistrali KNX, wyjście 30 V DC / 640 mA

Pierwszy  zasilacz magistrali z aktywnym układem filtrującym KNX, zapewniający dynamiczne dostosowanie do podłączonych urządzeń KNX. Wielofunkcyjny wyświetlacz wskazuje wszystkie istotne informacje o stanie KNX, takie jak aktualne obciążenie magistrali lub wartości historyczne.

Zasilacz z wyjściem 48 V DC dedykowany do aplikacji POE

STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT1285035Zasilacz jednofazowy 2,5 A, wyjście 48 V DC, PoE do 120 W

Zasilacz z wyjściem: 48 V DC / 2,5 A, regulacja w zakresie 48 V DC … 56 V DC, zastosowanie PoE do 120 W. STEP POWER z PoE zgodnym z IEEE 802.3 jest właściwym rozwiązaniem szczególnie do aplikacji typu wideomonitoring lub Access Point WLAN.

Jak porównywać i wybierać najlepsze zasilacze i inne aparaty jeśli zależy Ci na długiej i bezawaryjnej pracy 🤔

Wiele osób podczas porównywania zasilaczy patrzy jedynie na podstawowe parametry, jest to duży błąd szczególnie z punktu widzenia użytkownika końcowego. Oszczędność na etapie zakupu w praktyce bardzo często jest stratą spowodowaną częstszymi awariami, koniecznością wymiany, czy większym zużyciem energii. Wiele aparatów dostępnych na rynku od momentu projektowania jest stworzona z główną myślą, by urządzenie miało niską cenę zakupu i akceptowalne/wystarczające w danej klasie parametry. W ten sposób sprzedaż wśród nieświadomych użytkowników końcowych jest wyższa. Niezależnie od klasy/typu zasilaczy czy innych urządzeń, Phoenix Contact należy to producentów, którzy na pierwszym miejscu stawiają użytkownika końcowego. Projektujemy rozwiązania w taki sposób, by cena urządzenia była niska ale dla użytkownika końcowego. W tym przypadku już na etapie projektu kluczowe są jakość użytych komponentów, właściwe rozplanowanie na płytce drukowanej, parametry pracy całości rozwiązania i wytrzymałość w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Często zasilacze mają styczność np. z przepięciami czy temperaturą pracy wyższą niż komfortowe dla elektroniki 25 °C.

Poniżej znajdziesz parametry na jakie dodatkowo należy zwrócić uwagę oraz co istotne przy jakiej temperaturze zostały osiągnięte:

  • Mean Time Before Failure (MTBF) – wartość wyznaczana matematycznie lub poprzez badania laboratoryjne, która określa prawdopodobieństwo losowej awarii urządzenia.
  • Lifetime (żywotność) – jest definiowana przez żywotność najsłabszego elementu, w zasilaczach jest to kondensator elektrolityczny, po upływie tego czasu możliwe są gorsze właściwości elektryczne.

Parametry te mają szczególne znaczenie, kiedy w szafie temperatura może być wyższa niż 25 °C, co znacznie wpływa na żywotność komponentów elektronicznych. Gdy w karcie katalogowej nie widzimy tych wartości przy temperaturach wyższych niż 25 °C, warto zastanowić się dlaczego, tak samo, kiedy parametry te są niskie w stosunku do innych porównywanych rozwiązań.

Dodatkowym parametrem, który ma bardzo duże znaczenie przy rosnących cenach energii to Sprawność,określana jako stosunek mocy elektrycznej, otrzymana na wyjściu zasilacza i pobrana przez obciążenie w stosunku do mocy, którą trzeba dostarczyć na wejście zasilacza.

Podobnie jak parametry wymienione powyżej sprawność ma tym większą wagę, im więcej urządzeń wybranego typu pracuje w aplikacji. W tym przypadku oszczędność w momencie zakupu użytkownik końcowy szybko odda do zakładu energetycznego. 

Jeśli nie sprawdzisz powyższych parametrów podczas porównywania zasilaczy, jest duża szansa, że narazisz się na wybór zasilaczy o znacznie mniejszej wytrzymałości, trwałości i sprawności.

W praktyce pozornie bardzo podobne do siebie zasilacze mogą znacznie się różnić. Często zasilacz i inne aparaty droższe w chwili zakupu w praktyce dla użytkownika końcowego są tańsze. Jednocześnie zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo ciągłości zasilania.

Poniżej przykład parametrów z karty katalogowej zasilacza STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT:

Więcej informacji na temat serii STEP POWER można również znaleźć na stronie:
Zasilacze do automatyki budynkowej

Autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *