Wybierając system obudów w nowo opracowywanym projekcie, jedynym słowem, którego producenci urządzeń woleliby nie słyszeć, jest „kompromis”. Często rozwiązanie wybrane ze względu na konstrukcję mechaniczną nie umożliwia elastycznego wyboru podłączeń w zakresie zasilania, transmisji sygnałów czy danych. Implementacja interfejsów HMI może również stanowić kłopot. Producenci szukają obudów wielofunkcyjnych które zapewnią dużą elastyczność w procesie projektowania. Modułowość, szeroki wybór rozmiarów, duża dowolność w wyborze technik połączeń czy zintegrowane złącza pełniące funkcję magistrali to jedynie część opcji analizowanych przy wyborze systemów obudów. W zależności od projektu i docelowego rynku, czy to przemysłu, automatyki budynkowej czy systemów zasilania lub bezpieczeństwa oprócz powyżej wspomnianych parametrów technicznych ważne też będą wygląd i łatwość montażu.
Standaryzacja
Dla wielu producentów urządzeń standardowe obudowy nie są przystosowane do obsługi złożonych systemów. Wymogi projektowe w zakresie połączeń mogą wymuszać kompromisy takie jak zwiększenie rozmiaru obudowy. To z kolei może mieć negatywne konsekwencje dla użytkownika końcowego, a nawet może oznaczać, że obecnie szersze urządzenie nie nadaje się do niektórych zastosowań. Zgodność z normą DIN EN 43880, często wymagana dla systemów automatyki budynkowej, może stanowić kolejne wyzwanie dla projektantów urządzeń ograniczając wymiary układów PCB.
Dzięki nowej generacji modułowych obudów do elektroniki z serii BC to użytkownik wybiera konfigurację, wskazuje umiejscowienie podłączeń, konfiguruje obudowy zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Elastyczność wielomodułowego systemu BC została teraz połączona z technologią połączeń Push-in. Podczas konfigurowania modułowych górnych części obudowy BC, oprócz otwartych, półzamkniętych lub całkowicie zamkniętych segmentów z otworami wentylacyjnymi i bez, firma Phoenix Contact oferuje teraz również wkładki do złączek wtykowych Push-in PCB serii SPT-THR 1,5 i SPT-THR 2,5. Konfiguracja wszystkich segmentów pozostaje dowolna.
Dostępne konfiguracje podłączeń obejmują przekroje przewodów 1,5 mm² i 2,5 mm² w formacie jednorzędowym i dwurzędowym. Dodatkowo konfiguracje jednorzędowe mogą uwzględniać złącza KNX. Warto zauważyć, że terminale SPT-THR umożliwiają ich montaż w piecu rozpływowym wraz z innymi elementami SMD co może znacząco uprosić produkcję oraz zredukować jej koszty.
Technologia połączeń Push-in
Technologia Push-in na dobre zadomowiła się w instalacjach budynkowych, nie tylko w listwach zaciskowych okablowania i złączach do puszek przyłączeniowych, ale także w przełącznikach, gniazdach, oświetleniu i innym sprzęcie. Trend ten nie zadomowił się jednak (jeszcze) w sterownikach i urządzeniach w szafach sterowniczych. Nadal często stosuje się technologię śrubową, co wiąże się ze znacznie dłuższym czasem okablowania, a tym samym wyższymi kosztami. Technologia połączeń sprężynowych może skrócić czas okablowania nawet o 50 procent – i to bez użycia narzędzi.
Technologia wykorzystuje sprężynę dociskową. Przewód, sztywny lub z tulejką, wkładany jest bezpośrednio – bez konieczności uprzedniego otwierania punktu zaciskowego. Dzięki specyficznej konstrukcji sprężyny popychającej przewód w kierunku szyny prądowej, do montażu przewodu potrzebna jest bardzo mała siła wkładania. Technologia ta umożliwia wygodne i bezproblemowe okablowanie bez użycia narzędzi. Dzięki temu instalacje elektryczne mogą być wykonywane prościej i taniej.
Wizualizacja i intuicyjne sterowanie funkcjami budynku
Przyzwyczajeni do prostej i przyjemnej formy interakcji szeroko obecnych paneli dotykowych użytkownicy oczekują tego samego od interfejsów HMI na wszystkich rodzajach urządzeń. Użyteczność i doświadczenie użytkownika odgrywają zatem ważną rolę w osiąganiu satysfakcji klienta.
Fabrycznie zainstalowane rezystancyjne lub pojemnościowe wyświetlacze dotykowe oraz klawiatury membranowe dla obudów BC umożliwiają wizualizację i bezpośrednią obsługę. Umieszczenie wyświetlaczy lub innych komponentów HMI w urządzeniu przy coraz krótszym czasie projektowania jest wyzwaniem. Producenci urządzeń zazwyczaj specjalizują się przede wszystkim w wyrafinowanej elektronice i jej funkcjonalności. Z drugiej strony integracja elektromechaniczna wymaga różnych umiejętności: kluczowe są przemyślane koncepcje obudów i know-how w zakresie formowania wtryskowego, klejenia i łączenia.
Indywidualne rozwiązania w zakresie wizualizacji i obsługi wyróżniają systemy obudów Phoenix Contact. Użytkownik otrzymuje prefabrykowane i przetestowane podzespoły oszczędzając dużo czasu i potencjalnych kosztów prototypowania i wdrożenia. Nowoczesne rozwiązania wizualizacyjne charakteryzują się optymalnym dopasowaniem do obudów pod względem kształtu i konstrukcji, jak np. zlicowany koniec frontu obudowy z powierzchnią wyświetlacza.
Konfiguracja
Obudowy elektroniki z serii BC zawierają 4 (szerokość całkowita 71,6 mm i 107,6 mm) lub 6 (szerokość całkowita 161,6 mm) konfigurowalnych segmentów. Dla przykładu dla obudowy o szerokości 107,6 wybierając terminale dwurzędowe dla przewodów o przekroju 1,5 mm² możemy zrealizować aż 96 połączeń. W wyborze wszystkich niezbędnych elementów pomoże konfigurator online, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez pełną parametryzację systemu. Po zakończeniu konfiguracji otrzymujemy wizualizację urządzenia oraz możliwe jest pobranie dokumentacji 3D w wielu popularnych formatach.
Personalizacja
Ostatni, ale nie mniej ważny aspekt, na który należy zwrócić uwagę to wygląd zewnętrzny urządzenia i dostosowanie go naszych potrzeb. Producenci obudów oferują szereg usług, które pomagają spersonalizować urządzenie bez konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych. Najczęściej oferowane usługi to zmiana koloru obudowy, nadruki oraz dodatkowe otworowanie umożliwiające między innymi wyprowadzenie sygnalizacji na front urządzenia czy dodatkowe połączenia nie przewidziane w standardowym produkcie. Czasami możliwa jest również ingerencja w kształt obudowy, co dodatkowo pomaga wyróżnić produkt.
Opracowując nowy system ważne jest, aby wybrać odpowiednią obudowę, która umożliwi wygodną realizację wszystkich założonych funkcjonalności a jednocześnie zapewni ergonomię korzystania z powstałych modułów. Jej montaż i konstrukcja to dwa kluczowe aspekty na które trzeba zwrócić uwagę, ale nie jedyne. Kierunek montażu płytek drukowanych i technologia połączeń, wykorzystanie systemów magistrali do komunikacji wewnątrz systemu czy jakże ważna personalizacja wyróżniająca produkt na tle konkurencji to równie ważne elementy całego procesu. Aby ułatwić podjęcie decyzji specjaliści Phoenix Contact przygotowali serię poradników, w których dokładnie opisuje wymienione elementy. Dowidz się więcej ▶ Zawsze właściwa obudowa – materiały do pobrania | Phoenix Contact
| Autor: | Paweł Zientarski – Menedżer Obszaru Biznesu – złącza i obudowy do elektroniki, rynek dystrybucji | email: pzientarski@phoenixcontact.pl GSM: +48 694 485 087 |