Przetwornice DC/DC QUINT POWER

From |

Podobnie jak zasilacze QUINT AC/DC opisywane już m.in. we wpisie i na nagraniach 👉 Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zasilania układów automatyki cz.1 (zasilacze serii QUINT POWER) | Poland (phoenixcontact.com) przetwornice QUINT DC/DC zostały zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, aby zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym, łatwą konfigurowalność i długą listę korzyści przydatnych w praktyce.

Przetwornice QUINT DC/DC dostarczają precyzyjne napięcie DC. Mogą zmieniać poziom napięcia, wzmacniać napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiać tworzenie niezależnych układów zasilania poprzez izolację galwaniczną.

Poniżej znajdziemy demo oraz nagranie przedstawiające funkcjonalność i cechy najnowszej generacji przetwornic DC/DC Phoenix Contact. Link do demo 👉 PXR – Phoenix Contact eXtended Reality

Zalety przetwornic DC / DC serii QUINT:

  • wysoka moc wyjściowa z łatwą rozbudową systemu, niezawodny rozruch dużych obciążeń i szybkie wyzwalanie standardowych wyłączników automatycznych zapewniając bezawaryjne zasilanie do reszty odbiorów,
  • kompleksowa sygnalizacja monitoruje krytyczne stany robocze, zanim wystąpią błędy,
  • prosta i precyzyjna konfiguracja parametrów przetwornicy DC/DC,
  • dostępne wyjście analogowe przesyła w czasie rzeczywistym prąd, napięcie lub moc z powrotem do sterownika PLC lub interfejsu HMI,
  • przyciski na przednim panelu umożliwiają beznarzędziową regulację napięcia wyjściowego,
  • możliwość wyboru pomiędzy zaciskami typu push-in a śrubowymi.

Kod QR na obudowie zapewnia łatwy dostęp do danych, informacji technicznych i wykazów atestów.

Najważniejsze cechy przetwornic DC/DC QUINT:

  • możliwość przeciążenia stałego (boost statyczny) do 125%, brak konieczności zmiany modułu w przypadku zwiększenia obciążenia,
  • przeciążenie dynamiczne do 200% (przez maksymalnie 5s) co umożliwia uruchomienie większych obciążeń, w ten sposób nie ma konieczności znacznego przewymiarowania aparatu przez co oszczędzamy kaszty i miejsce na szynie DIN,
  • technologia SFB (selektywnego wyłączania bezpieczników podczas gdy reszta odbiorów jest zasilana bez zakłóceń),
  • konfigurowalne wyjście sygnalizacyjne: wyjście analogowe, cyfrowe i przekaźnikowe,
  • modele z dopuszczeniem Ex i IECEx można stosować w miejscach zagrożonych wybuchem.

Wszystkie dostępne przetwornice DC / DC można znaleźć na stronie 👉 Przetwornice DC/DC | Phoenix Contact.

Autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *