Rozwiązania dedykowane do aplikacji budynkowych – ograniczniki przepięć T2, mierniki EEM, zasilacze STEP POWER

From |

Ograniczniki przepięć oszczędzające miejsce typu T2

W ofercie Phoenix Contact pojawiły się dwa nowe ograniczniki przepięć dedykowane do montażu w niewielkich budynkowych szafkach rozdzielczych. Nowe konstrukcje z serii SP-EE-VAL nie posiadają złącza sygnalizacji zdalnej i podwójnych zacisków. Oba modele pozwalają zaoszczędzić dużo cennego miejsca na szynie DIN w porównaniu do standardowych konstrukcji z wymiennymi wkładkami. Poniżej znajdziemy grafiki pokazujące porównanie szerokości do standardowych często stosowanych modeli z serii VAL-MS.

1326570 – SP-EE-VAL-MB-T2-275-1+1-UT – 17,7 mm
1326571 – SP-EE-VAL-MB-T2-275-3+1-UT – 35,3 mm
1185337 – VAL-MS-EE-T2-1+1-320 – 35,6 mm
2910575 – VAL-MS-EE-T2-3+1-320 – 71 mm

Kompaktowe rozmiary osiągnięto m.in. przez zastosowanie mniejszych zacisków przewodów przyłączeniowych. Stąd w przypadku nowych konstrukcji należy pamiętać, by nie przekraczać wartości podanej w karcie katalogowej dotyczącej maksymalnego poprzedzającego bezpiecznika, który nie powinien być większy niż 63A.

Możliwości montażu:

Poniżej tabela z danymi technicznymi nowych konstrukcji ograniczników przepięć T2:

Dane techniczne: 
Najwyższe napięcie pracy Uc275 V
Znamionowy prąd wyładowczy In (L-N; N-PE)5 kA; 20 kA
Poziom ochrony Up (L-N; L-PE; N-PE)1,3 kV; 1,5 kV; 1,5 kV
Maksymalna wartość bezpiecznika63 A
Znamionowy prąd obciążenia IL25 A
Maksymalny przekrój przewodu sztywnego10 mm²

Mierniki do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach elektrycznych z certyfikatem zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych.

1311985 – EEM-EM357-EE – Miernik trójfazowy, 480 V / 100 A, 2 wyjścia impulsowe, RS-485
1311993 – EEM-EM157-EE – Miernik jednofazowy, 230 V / 45 A, 2 wyjścia impulsowe, RS-485

Osoby bliżej zainteresowane innymi miernikami zapraszamy do porównania dostępnych modeli który znajdziemy we wpisie 👉 Porównanie: liczniki energii a wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci | Poland (phoenixcontact.com)

Więcej informacji na temat zaprezentowanych mierników znajdziemy również na stronie 👉 Mierniki parametrów sieci i mierniki energii.

Zasilacze i moduły UPS z serii STEP POWER z wyjściami 12 lub 24 V DC

Zasilacze serii STEP POWER opisywaliśmy już szeroko we wpisie: Oszczędność energii i bezpieczeństwo zasilania dzięki zasilaczom serii STEP POWER | Poland (phoenixcontact.com gdzie znajdziemy m.in. informacje o kompaktowych modułach UPS z wyjściem 12 lub 24 V DC.

Moduł UPS z wyjściem 24 V DC jest w stanie podtrzymać obciążenie 1A przez 1,5 godziny lub 3A przez 30 minut:

Poniżej znajdziemy informacje uzupełniające do poprzedniego wpisu oraz opisujące nowe rozwiązania w rodzinie STEP POWER.

Zasilacze STEP POWER z wyjściem 5 V DC dedykowane do zasilania rozwiązań z zakresu Smart Home poprzez złącze USB. Można je również wykorzystać do szybkiego ładowania urządzeń przenośnych. Zasilacze posiadają złącze USB-A lub USB-C. Zintegrowany rowek kablowy w obudowie zasilacza pozwala na łatwe poprowadzenie płaskiego przewodu USB pod pokrywą/zasłoną w szafce.

1335698 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

1335699 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A

Model z płytką PCB pokrytą lakierem ochronnym do trudnych warunków otoczenia. Temperatura pracy -40°C … +70°C, wysokość całkowita to jedynie 43mm co umożliwia montaż w płytkich szafkach budynkowych i pulpitach.

1321105 – STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO

Moduł redundantny, wygodne złącza push-in, wejście 5 V DC … 24 V DC, 2×5 A lub 1×10 A

1283937 – STEP3-DIODE/5-24DC/2×5/1×10/PT

Więcej informacji na temat serii STEP POWER można również znaleźć na stronie 👉 Zasilacze do automatyki budynkowej

Dla osób bliżej zainteresowanych rozwiązaniami do instalacji budynkowych zapraszamy na stronę: Instalacje elektryczne i elektronika | Phoenix Contact.

Autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *