­­­­Jak zwiększyć niezawodność zasilania układów automatyki stosując zestawy zasilania z możliwościami komunikacyjnymi

From |

Dzisiejszy wpis będzie rozwinięciem i pogłębieniem informacji na temat szerokiej rodziny zasilaczy, modułów UPS czy redundancji serii QUINT4. W starszych blogach znaleźć można informacje m.in. na temat pierwszych na świecie zasilaczy z SIL3 lub modułach wyłączników elektronicznych serii CAPAROC.

Ostanie lata i miesiące to czas rozwoju możliwości komunikacyjnych w różnych produktach. Komunikacja zapewnia większe bezpieczeństwo i kontrolę nad ważnymi aplikacjami bez dodatkowych modułów pomiarowych/kontrolnych. Prewencyjne monitorowanie działania aplikacji umożliwia zredukowanie przestojów do minimum.

Poniżej zaprezentujemy przykładowe zestawy z komunikacją jakie można zbudować korzystając z wybranych komponentów:

Zasilacze + moduły UPS + moduły redundancji + wyłączniki elektroniczne + zasobniki energii

Zestaw zasilania z komunikacją:

Zasilacz serii QUINT:QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL lub QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL
Moduł UPS serii QUINT:QUINT4 np.: QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP
Zasobnik energii:do wyboru zależnie od wymaganego czasu podtrzymania
UPS-BAT/…

To jak wyglądać może końcowa konfiguracja zależy od projektanta i potrzeb aplikacji:

  • zasilacz QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL
  • moduł UPS QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP
  • zasobnik energii UPS-BAT/PB/24DC/4AH

Zalety zestawów zasilania z komunikacją:

  • przekazywanie wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych przez zasilacz lub UPS za pośrednictwem magistrali obiektowej do sterownika,
  • brak konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych elementów pomiarowych,
  • łatwa integracja IO-Link ze sterownikiem, możliwość zastosowania we wszystkich sieciach przemysłowych,
  • pełna przejrzystość danych operacyjnych od wejścia do indywidualnego zabezpieczenia dzięki portowi komunikacyjnemu pomiędzy urządzeniami,
  • redukcja czasów przestoju do minimum.

W przypadku stosowania modułów UPS do podtrzymania niewielkich obciążeń przez krótki czas, polecamy stosować bezobsługowe moduły z wbudowanymi kondensatorami. Moduły takie to na znacznie dłuższa żywotność w porównaniu do zwykłych akumulatorów, dzięki czemu możemy zapomnieć o wymienianiu akumulatorów co kilka lat. Więcej o kondensatorowych zasobnikach energii możemy przeczytać we wpisie: Bezobsługowe moduły UPS/buforowe magazynujące energię w kondensatorach | Poland (phoenixcontact.com)

Poniżej przykłady pokazujące inne zestawienia urządzeń z komunikacją i zasilaczami QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL lub QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL:

Osoby zainteresowane stworzeniem własnego zestawu dopasowanego do aplikacji zapraszamy na stronę Komunikacyjny system zasilania 24 V | Phoenix Contact.

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *