Pierwsze na świecie zasilacze z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi

From |

Nowa generacja zasilaczy dedykowanych do budowy maszyn z serii TRIO, wprowadza jednocześnie modele z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi zabezpieczającymi obwody 24V DC przed zwarciem i przeciążeniem. Dodatkowo w modelach z wbudowanymi wyłącznikami, dostępna jest również komunikacja IO-Link dzięki której najważniejsze parametry mogą być kontrolowane bez dodatkowych urządzeń pomiarowych.

Nowa seria TRIO3 dzieli się na dwie grupy:

  • zasilacze
  • zasilacze z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi i interfejsem IO-Link

Zalety nowej generacji zasilaczy TRIO3:

  • wąska obudowa oszczędzająca miejsce na szynie DIN, modele z wyjściem 40A mają jedynie 90mm szerokości,
  • niewielka głębokość umożliwia montaż w płytkich szafkach,
  • dynamiczny boost z mocnym wyjściem pozwalając na chwilowe przeciążenie przy uruchamianiu większych obciążeń,
  • bardzo łatwa i szybka instalacja dzięki złączom push-in,
  • diagnostyka stanu pracy dzięki różnokolorowym diodom LED na przednim panelu,
  • sygnalizacja zbiorcza poprzez styk bezpotencjałowy oraz IO-Link w modelach z interfejsem IO-Link
  • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji dzięki wbudowanym wyłącznikom elektronicznym w wybranych modelach.

Zobacz ile miejsca możesz zaoszczędzić w porównaniu do stosowania zwykłych wyłączników nadprądowych:

Ustawienia prądu nominalnego dla poszczególnych kanałów jest bardzo prosta. Do wyboru są:

  • ustawienia poprzez przełącznik obrotowy, przyciski i bargraf na przednim panelu urządzenia,
  • interfejs IO-Link lub całość można zamówić już z gotowymi ustawieniami.

Parametry dostępne poprzez interfejs IO-Link. Diagnoza i parametryzacja:

  • Konfiguracja parametrów uruchomieniowych
  • Napięcie wyjściowe
  • Prądy znamionowe kanałów
  • Ustalenie priorytetów kanałów
  • Wykorzystanie poszczególnych kanałów
  • Stan kanałów i całego urządzenia
  • Zdalne przełączanie kanałów
  • Bezpośrednia integracja przez IoDD w PLCNext Engineer i Siemens TiaPortal
  • Blokowanie ustawień ręcznych

Zdalne resetowanie wyłączników elektronicznych

Port komunikacyjny interfejsu IO-Link może służyć jako zdalny reset wszystkich kanałów

„Wysoki“ – sygnał z Port DO sterownika PLC zostanie rozpoznany przez urządzenie TRIO-CB.

Wszystkie kanały, które mają status „Tripped” zostaną ustawione na „ON”.

Parametryzacja możliwa jest również poprzez darmowe oprogramowanie Clipfix Engineer dostępnego na stronie.

Na początku dostępne będą:

  • siedem standardowych zasilaczy o mocach w zakresie 120 – 960 [W] w wersjach 1 AC oraz 3 AC,
  • dwa modele z zintegrowanymi wyłącznikami elektronicznymi (4 i 8 kanałowy).
TRIO3-PS/1AC/24DC/51159037
TRIO3-PS/1AC/24DC/101159038
TRIO3-PS/1AC/24DC/201159039
TRIO3-PS/1AC/24DC/401159040
TRIO3-PS/3AC/24DC/101159042
TRIO3-PS/3AC/24DC/201159044
TRIO3-PS/3AC/24DC/401159045
TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL1252696
TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL1252697

Nagrania pokazujące możliwości nowej serii TRIO3:

Dla osób zainteresowany zwiększaniem niezawodności swoich maszyn i urządzeń zapraszamy do zasubskrybowania newslettera 👉 Niezawodność Zasilania.

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *