Oszczędność energii i bezpieczeństwo zasilania dzięki zasilaczom serii STEP POWER

From |

Stosowanie zasilaczy STEP POWER o wysokiej efektywności oszczędza energię i środowisko.

Coraz częściej w domach/budynkach wykorzystuje się systemy automatyki budynkowej. Oznacza to, że kwestia bezpieczeństwa zasilania oraz koszty energii są coraz ważniejsze. Tu z pomocą przychodzą zasilacze i moduły UPS serii STEP POWER. Nowe zasilacze są optymalnie dostosowane do potrzeb automatyki budynkowej i oferują maksymalną efektywność energetyczną dzięki niskim stratom przy pracy bez obciążenia lub przy niewielkich obciążeniach. Ponadto spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych – zarówno w zastosowaniach przemysłowych jak i mieszkaniowych.

Wymagania do nowych rozwiązań to wysokie bezpieczeństwo zasilania oraz wydajność czyli oszczędność energii. Zasilacze serii STEP POWER dedykowane do aplikacji budynkowych zapewniają te cechy a jednocześnie dużo więcej:

  • Wysoka sprawność (nawet 94.5%), niskie straty przy pracy bez obciążenia (klasa efektywności VI)
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji,
  • Pierwsze zasilacze dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (EN 60335)
  • Podłączenie bez narzędzi dzięki złączom Push-in umieszczonym pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
  • Montaż na szynie DIN lub do płaskiej powierzchni bez dodatkowych elementów montażowych
  • Długi średni czas bezawaryjnej pracy MTBF, dla modelu 2,5A > 3440000 h (25 °C)

Poniżej zamieszczono tabele doboru zasilaczy i modułów UPS serii STEP POWER

Symbol i moc w [A]Numer
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT1088495
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT1088494
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT1088491
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT1140066
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT1088478
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL1088486
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED1285036
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH1082548
STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH1081430
Inne modele w tym z wyjściem 12 VDC można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl

Poniżej tabela pokazująca czas podtrzymania wybranego obciążenia za pomocą modułów UPS serii STEP POWER. Model z wyjściem 24DC jest w stanie podtrzymać obciążenie 1A przez 1,5godz. lub 3A przez 30min.

Oszczędzająca miejsce seria STEP POWER jest idealnym rozwiązaniem dla nowych systemów i spełnia wszystkie wymagania w aplikacjach budynkowych. Ze względu na wysoką wydajność i wyjątkowo niskie straty bez obciążenia zapewnia bezawaryjną pracę przez wiele lat. 

Więcej informacji znajdziemy na stronie: Zasilacze do automatyki budynkowej | Phoenix Contact

autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontactpolska
gsm: +48 532 950 339
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *