Coraz ostrzejsze obostrzenia dotyczące emisji spalin w centrach miast wymuszają na użytkownikach dróg, stosowanie rozwiązań proekologicznych. Jednym z nich jest napęd elektryczny. „Paliwo” to bez problemu dostępne w obrębie naszego domu, jest praktycznie nie osiągalne w mieście. Z pomocą użytkownikom pojazdów elektrycznych przychodzą więc włodarze miast, którzy instalują punkt szybkiego ładowania w newralgicznych punktach miasta. Tego typu aplikacje rozproszone są na znacznym obszarze co w znacznym stopniu utrudnia ich zarządzanie. Z pomocą przychodzi firma Phoenix Contact oferująca rozwiązania komunikacji bezprzewodowej.

Zastosowanie swobodnie programowalnego sterownika ILC 150 GSM/GPRS z wbudowanym modemem umożliwia bezpośredni dostęp do parametrów i sterowania instalacją z dowolnego miejsca na świecie. Sterownik zbiera dane dotyczące z rozproszonych mierników energii EEM-MA600 które połączone są z modułami radiowymi RAD 2400 IFS. Komunikacja sterownik, liczniki energii odbywa się przy zastosowaniu otwartego protokołu Modbus. Zastosowanie karty SIM w sterowniku z przydzielonym stałym adresem IP umożliwia komunikację z innym urządzeniem (np. komputer, telefon, sterownik PLC) praktycznie z dowolnego punktu na kuli ziemskiej.
Składniki:
| Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
| Sterownik PLC z modemem | 2916545 | ILC 150 GSM/GPRS |
| Moduł RS485/422 | 2861933 | IB IL RS485/422-PAC |
| Moduł radiowy | 2901541 | RAD-2400-IFS |
| Licznik energii | 2901366 | EEM-MA600 |
| Moduł komunikacyjny R485 | 2901367 | EEM-RS485-MA600 |
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |
Dobry przykład oby tak dalej.