Bezobsługowe moduły UPS/buforowe magazynujące energię w kondensatorach

From |

Dzisiejszy krótki wpis pokaże najlepsze rozwiązania do podtrzymania niewielkich obciążeń do kilku minut. W przypadku gdy potrzebujemy zapewnić ciągłość zasilania np. sterownikom, panelom HMI zamiast stosować zwykłe akumulatory możemy skorzystać z niewymagających konserwacji i wymiany modułów które magazynują energię w kondensatorach. Dodatkowo zaprezentowane rozwiązania świetnie nadają się do krótkich cyklicznych zaników zasilania.

NumerIN [A]Symbolszer. [mm]
23205263,8QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT85
23205395QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ94
232057110QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ118
106563520QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB244
290791320QUINT4-BUFFER/24DC/2056
290828340QUINT4-BUFFER/24DC/4072

Korzyści:

  • niewielkie wymiary,
  • brak potrzeby konserwacji, długa żywotność w porównaniu do rozwiązań opartych o akumulatory, ilość pełnych cykli ładowania > 500.000,
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna,
  • szeroki zakres temperatur pracy.

Opis dostępnych serii

CAP – ULTRA kondensatory dwuwarstwowe:

  • podtrzymanie > 2 sekund do kilku minut, zależnie od obciążenia,
  • USB dla konfiguracji,
  • sygnał „PC shutdown”,
  • sygnalizacja REMOTE i ALARM,
  • przeznaczone do wyłączenia sterowników oraz sygnalizacji krótkich zakłóceń zasilania z sieci.

BUFFER:

  • kondensatory elektrolityczne,
  • podtrzymanie < 2 sekundy,
  • brak interfejsu,
  • przeznaczone do rozruchu ciężkich obciążeń i zabezpieczenia przed krótkimi przerwami zasilania
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
Czas podtrzymania zasilania dla modułów 3.8, 5, 10 i 20 A (pokazany poniżej)
QUINT4-BUFFER/24DC/20
QUINT4-BUFFER/24DC/40

QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB

Czas podtrzymania zasilania dla modułów QUINT4-BUFFER 20 i 40A

Poniżej pokazano przykład aplikacji przy wykorzystaniu największych dostępnych obecnie modułów  QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB. Modele 20A można łączyć (do czterech) co pozwala na wydłużenie czasu pracy dla obciążenia 5A o 8 minut.

Autor:Radosław Gruszka – Menadżer Produktuemail: rgruszka@phoenixcontact.pl
gsm: +48 532 95 03 39
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *