Najwyższy standard w elektronicznych wyłącznikach zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem

From |

Dzisiejszy wpis poświęcony jest najnowszemu rozwiązaniu z zakresu wyłączników elektronicznych zabezpieczających obwody 24 V DC. CAPAROC to modułowe rozwiązanie posiadające wszystkie cechy znanych już rozwiązań PTCB oraz CBM i CBMC jednocześnie dając dodatkowe możliwości jak np. komunikacja poprzez protokół Profinet.

Odpowiednie moduły można łatwo dobrać samemu dzięki konfiguratorowi, który jednocześnie umożliwia pobranie dokumentacji wszystkich wybranych modułów. Oferuje również możliwość obejrzenia dobranej konfiguracji w postaci 3D. Poniżej kod 2D, który po zeskanowaniu za pomocą telefonu z odpowiednią aplikacją przekieruje do odpowiedniej grafiki:

https://bit.ly/314V4zT

Przejdź do konfiguratora Caparoc

Czym jest CAPAROC?

W krótkich słowach jest to w pełni konfigurowalny system wyłączników elektronicznych zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem obwody 24 V DC. Został opracowany by uzupełnić ofertę znanych już rozwiązań z serii PTCB, CBM, CBMC.

Całość rozwiązania składa się z:

  • Moduł zasilający/komunikacyjny – do wyboru: Zwykły z: Status, Reset, I>80% lub z IO-Link lub Profinet
  • Moduły wyłączników elektronicznych – z odpowiednią ilością kanałów, z prądem stałym lub ustawialnym
  • Moduł dystrybucji potencjału (0V)
  • Szyny zasilającej – z możliwością dołączania kolejnych modułów

Pierwsze w łańcuchu moduły zasilające/komunikacyjne są miejscem podłączenia zasilania poprzez terminale typu push-in.

Kolejne moduły zasilane są już automatycznie poprzez modułową szynę zasilającą. Wyłączniki elektroniczne można wybierać z grupy 1, 2 i 4 kanałowych, które dostępne są z prądem stałym lub ustawialnym.

Konstrukcja szyny prądowej pozwala na usunięcie i wymianę dowolnego wyłącznika bez zakłócania innych podłączonych obwodów, dzięki czemu można go wymieniać podczas pracy całego systemu. Obecna szyna zasilająca jest dostępna w wersjach 4, 8 i 20 gniazd z dodatkowymi modułami rozszerzeń, które po prostu wpina się do pierwszej szyny.

Prezentacja systemu CAPAROC

Lista dostępnych modułów lub które będą dostępne w najbliższych miesiącach:

1110986CAPAROC PM PNModuł zasilający z interfejsem PROFINET
1115661CAPAROC PM S-RModuł zasilający z wyjściem statusu i wejściem do zasilania.
1115415CAPAROC E1 12-24DC/1-4AModuł jednokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 4 A
1115649CAPAROC E1 12-24DC/1-10AModuł jednokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 10 A
1115657CAPAROC E4 12-24DC/1-4AModuł czterokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 4 A
1115658CAPAROC E4 12-24DC/1-10AModuł czterokanałowych, prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED od 1 A do 10 A
1115655CAPAROC E2 12-24DC/1-4AModuł dwukanałowych, prąd znamionowy ustawiany przełącznikiem stopniowym od 2 A do 4 A
1110984CAPAROC E2 12-24DC/2-10AModuł dwukanałowych, prąd znamionowy ustawiany przełącznikiem stopniowym od 2 A do 10 A
1157288CAPAROC E1 12-24DC/1AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 1A
1157290CAPAROC E1 12-24DC/2AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 2A
1157285CAPAROC E1 12-24DC/4AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 4A
1157286CAPAROC E1 12-24DC/6AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 6A
1157279CAPAROC E1 12-24DC/8AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 8A
1157284CAPAROC E1 12-24DC/10AModuł jednokanałowych, stały prąd znamionowy 10A
1115672CAPAROC CR 8Szyna zbiorcza do systemu CAPAROC z 8 gniazdami
1110989CAPAROC CR 20Szyna zbiorcza do systemu CAPAROC z 20 gniazdami
1110991CAPAROC CR EXT4Dodatkowa szyna zbiorcza z 4 gniazdami
1110990CAPAROC CR EXT8Dodatkowa szyna zbiorcza z 8 gniazdami
1115674CAPAROC CR EXT20Dodatkowa szyna zbiorcza z 20 gniazdami
1110987CAPAROC PD 0VRozdzielacz potencjałów z czterema złączami Push-in do  podłączenia przewodu powrotnego 0 V
1270955CAPAROC CR CONZłącze/spinka rozszerzająca do połączenia z szynami początkowymi CAPAROC.

Więcej informacji o rozwiązaniu CAPAROC można znaleźć na stronie: PHOENIX CONTACT | System wyłączników elektronicznych

Autor:Radosław Gruszka – Młodszy Menadżer Produkturgruszka@phoenixcontact.pl

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *