Przepis: Regulacja poziomu cieczy w zbiorniku

From |

radioline, moduły radiowe

Poziom cieczy w zbiorniku odczytywany jest przez 2 czujniki krańcowe (poziom niski i wysoki) oraz przez ultradźwiękową sondę poziomu (od 0 – pusty do 100 – pełny). Sygnały z czujników służą do sterowania pracą pompy napełniania i zaworu opróżniania. Sterownik PLC zajmujący się regulacją i nadzorem zlokalizowany jest w budynku oddalonym o 80m od zbiornika.

Sygnały przesyłane bezprzewodowo:

  • 2 sygnały DI – poziom niski, poziom wysoki
  • 1 sygnał AI – poziom cieczy w zbiorniku
  • 2 sygnały DO, przekazywane ze sterowni – załączenie pompy, otwarcie zaworu

schemat komunikacji radiowej

Za pomocą bezprzewodowego MUX’a możliwa jest transmisja sygnałów dwustanowych i analogowych pomiędzy dwoma punktami na odległość do 400 m, w zależności od warunków terenowych. Bezprzewodowy MUX zastępuje 40-przewodowy kabel sygnałowy i przesyła w dwóch kierunkach 16 sygnałów dwustanowych i 2 sygnały analogowe. Sygnał podłączony do wejścia jednego modułu jest wyprowadzany na odpowiadającym mu wyjściu „sparowanego” modułu w czasie mniejszym niż 10ms. Technologia Bluetooth jest szczególnie odporna na zakłócenia. Kanały zajęte przez inne systemy bezprzewodowe, jak np. system WLAN-802.11b/g, są rozpoznawane i pomijane w transmisji.

Składniki:

Opis Numer katalogowy Nazwa
Bezprzewodowy MUX 2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI
Sterownik PLC 2985330 ILC 150 ETH
Moduł wejść analogowych 2863944 IB IL AI 2/SF-ME
Panel webowy, dotykowy 2913632 WP 04T
Przełącznik ethernetowy 2891001 FL SWITCH SFNB 5TX
Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *