Nadprądowe wyłączniki elektroniczne z IO-Link czyli wyłączniki, które polubią nie tylko elektrycy ale i automatycy. Wpisują się w trend integracji elementów ochrony zasilania z siecią przemysłową. Urządzenia z IO Link zwykle wysyłają informacje do Mastera IO-Link, przykładowo Axioline E IO Link. Informacje takie jak aktualny status, błędy/alarmy ale również mogą odbierać informacje z mastera IO-Link, pozwalając na konfigurację.
Przykładowa aplikacja
Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne zabezpieczające obwody 24 V DC serii CBMC to urządzenia zabezpieczające przed zwarciem i przeciążeniem. W przypadku wykrycia zwarcia lub przeciążenia dany kanał zostaje wyłączony, jednocześnie zapewniając nieprzerwane zasilanie dla innych równolegle podłączonych odbiorów. Modele CBMC zapewniają ochronę 4 kanałów na szerokości jedynie 36mm co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na szynie DIN.
Istnieją standardowe wyłączniki elektroniczne CBMC ze zwykłym bezpotencjałowym stykiem zdalnym, z wejściem reset a także wersja z IO-Link. Jednak wszystkie produkty z serii CBMC mogą być dostosowane do specyficznych wymagań użytkowników:
- każdy kanał jest indywidualnie regulowany w zakresie od 1 A do 10 A dla wersji standardowych;
- regulacja od 1 A do 4 A dla wersji NEC Class 2;
- wymagane wartości można ustawić bezpośrednio na urządzeniu, naciskając przycisk LED, który służy również do wizualnej diagnostyki każdego kanału, za pomocą kolorowego systemu sygnalizacji świetlnej, wskazującego aktualny stan;
- w kilku krokach można dostosować wyłącznik zabezpieczający do swojej aplikacji, aby uniknąć nieautoryzowanych zmian;
- CBMC posiada zintegrowaną blokadę elektroniczną.
Wersje z interfejsem IO-Link:
CBMC E4 24DC/1-10A IOL – 2910411
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL – 2910410
Wyżej wymienione modele umożliwiają integrację wyłącznika zabezpieczającego z systemami wyższego poziomu, zapewniając przegląd wszystkich danych istotnych dla procesu. Użytkownik zdalnie może modyfikować ustawienia i monitorować parametry, takie jak prąd znamionowy, prąd obciążenia i napięcie, a także stan poszczególnych kanałów.
Dla osób zainteresowanych maksymalnym zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania swoich cennych maszyn i urządzeń zapraszamy również do poznania modułu ImpulseCheck pozwalającego wykrywać przepięcia i kontrolować czas życia kontrolowanych ograniczników przepięć.
Więcej szczegółów na temat sposobu działania wyłączników serii CBMC można znaleźć na STRONIE.
| Autor | Radosław Gruszka – Młodszy Menadżer Produktu |