Jakie są możliwości diagnostyki lub serwisowania maszyny na odległość – z dowolnego miejsca?
Normalny tryb serwisowy wymaga od technika przyjazdu do urządzenia, wejścia na teren zakładu produkcyjnego i oczywiście uzyskania zgody na wyłączenie maszyny, która będzie serwisowana. Wszystkie te czynności wiążą się z dużymi kosztami, które w konsekwencji ponosi użytkownik końcowy. A przecież wiele czynności serwisowych można wykonać zdalnie. Oczywiście musimy być pewni, że połączenie takie jest bezpieczne. Jak to zrobić?
Bezpieczny, zdalny dostęp do maszyny
Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na zdalne serwisowanie jest to oparte na chmurze. Jak to zrobić?
Krok 1: zainstalować w szafie sterowniczej urządzenie zabezpieczające mGuard oraz bezpłatnie zarejestrować się stronie mGuard Secure Cloud.
Krok 2: Po uzyskaniu loginu i hasła skonfigurować nasz sterowany obiekt.
Gotowe! Teraz możemy połączyć się z serwisowanym obiektem z dowolnego miejsca na świecie.
mGuard Secure Cloud łączy bezpiecznie przez Internet pracownika serwisu i serwisowany obiekt. To kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie używające VPN oraz szyfrowanie IPsec.
Więcjej o funkcjonalnościach mGuard Secure Cloud dowiesz się na https://phoe.co/mGuardSC
Warto wspomnieć że urządzenia mGuard dodatkowo zabezpieczają naszą instalację sieciową – zawierają funkcję zapory sieciowej, routera i tunelu VPN, chroniąc przed cyberatakami i niechcianymi usterkami.
Jak w praktyce to działa? Zobacz film:
| Autor: | Kamil Wachowicz – Product Manager – Automatyka | ![]() |