W poprzednim poście rozpatrywaliśmy odporność materiałów ze względu na czynniki zewnętrzne – środowiskowe. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na odporność najpopularniejszych materiałów, ale ze względu na wytrzymałość mechaniczną z uwzględnieniem typu drukowania.
UCT… (Poliwęglan PC)
|
Badanie Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne | Na ścieranie | Na zarysowania |
| DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 | |
| Termotransfer
|
+++
++
+
LASERUC… (Poliamid PA)
|
Badanie Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
|
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 |
|
UV-LED![]() |
++ |
+++ |
++ |
(LS-)… -AL… (Aluminium AL)
| Badanie
Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
|
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 | |
UV-LED![]() |
+++ |
++ |
+ |
| LASER |
+++ |
+++ |
+++ |
(LS-)… -V4A… (Stal szlachetna V4A)
| Badanie
Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
|
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 |
|
| LASER |
++++ |
+++ |
+++ |
Skala:
+ mała
++ średnia
+++ dobra
++++ bardzo dobra
| Autor: | Wiktor Jędrzejak – Młodszy Menadżer Produktu | ![]() |