Zestyki o wymuszonym przełączaniu stosuje się do poprawy odporności na defekty elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS).

Wymagania dotyczące przekaźników z zestykami o wymuszonym przełączaniu opisane są w normie PN-EN 50205, która mówi:
mechanicznie sprzężone zestyki zwierne (NO) i rozwierne (NC) nie mogą przyjmować jednocześnie tego samego położenia.
Czyli jeżeli odwzbudzimy (ściągniemy potencjał) cewkę przekaźnika i jakikolwiek zestyk NO np. z powodu „sklejenia”, nie otwiera się, to żaden z zestyków NC nie powinien również się zamknąć.
To samo zachowanie dotyczy również „sklejenia” zestyków normalnie zamkniętych, czyli jeśli jakikolwiek zestyk NC, z powodu defektu, nie otwiera się przy zasilonym przekaźniku, to żaden z zestyków NO nie powinien się zamknąć.
Dlatego w połączeniu z odpowiednim układem ochronnym, jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyn.
Zobacz zasadę działania zestyków o wymuszonym przełączaniu na animacji:

Poznaj przekaźniki bezpieczeństwa od Phoenix Contact >>KLIK
| Autor: | Rafał Sypniewski- Product Manager |
Właściwy montaż elektroniki przemysłowej jest wręcz wskazany w przypadku korzystania z takich rozwiązań.Warto się na nich skupić bo rzeczywiście w przyszłości popłacają. Po kolei wprowadzam je do moich obiektów i nie żałuje, widzę sensowne zmiany.