Dziś przedstawiam idealne rozwiązanie WLAN do budowy maszyn. Zajmuje mało miejsca i jest bardzo wytrzymały.
Dlaczego moduł radiowy WLAN jest wręcz stworzony do budowy i eksploatacji maszyn?
- korzystne cenowo kompletne rozwiązanie
- szybka i niezawodna komunikacja
- oszczędność miejsca
- łatwy montaż
- wytrzymała obudowa
Dotychczas stosowane moduły radiowe zbudowane są z 3 niezależnych elementów: anteny, kabli antenowych, samego urządzenia.
Złożona konstrukcja jest jednak dość kosztowna, a dodatkowo w przypadku maszyn produkcyjnych, budowa taka niesie ryzyko uszkodzeń mechanicznych któregoś z elementów. W konsekwencji: zatrzymanie maszyny i przestój w produkcji.
Phoenix Contact wszystkie wymagane elementy umieścił w bardzo wytrzymałej obudowie, ograniczając tym samym możliwość uszkodzenia do minimum. I oto jest:
FL WLAN 1100: moduł radiowy z wbudowanymi antenami
Montaż

- WLAN1100 zamontuj bezpośrednio na obudowie maszyny lub ścianie szafy sterowniczej. Wystarczy otwór o średnicy 40mm.
- Podłącz przewody: zasilający (24V DC, z wtykami Push-in) oraz Ethernet (RJ45).
WLAN 1100 może zarówno udostępniać własną lokalną sieć WLAN (punkt dostępowy), jak i np. zintegrować maszynę w nadrzędnej sieci WLAN (adapter WLAN).
Czy moduły umieszczone poza szafą sterowniczą wytrzymają tak trudne warunki, jak uderzenia, udary, działanie czynników atmosferycznych?
TAK! Moduł radiowy – FL WLAN 1100 jest ekstremalnie wytrzymały:
- stopień odporności na udary IK08
- stopień ochrony IP54
- temperatura pracy 0°C … 60°C
Szczegółowe parametry tu->>LINK
Do bardziej wymagających zastosowań proponujemy FL WLAN 2100:
- stopień ochrony IP65/66/67/68
- temperatura pracy -40°C … 60°C
Szczegółowe parametry tu->>LINK
Anteny

Żeby mieć pewność, że komunikacja będzie niezawodna i szybka, w urządzeniu zastosowano dwie anteny. Każda z nich ma inne zadanie. Jedna jest anteną dookólną 360°, z kolei druga jest anteną kierunkową o polaryzacji kołowej. Taki zestaw gwarantuje nam zarówno silny sygnał, jak i odpowiednio szybką transmisję.
| Autor: | Kamil Wachowicz – Product Manager – CIS & I/O |